Обзор
Особенности и преимущества
Absolute Maximum Ratings- Supply Voltage: ±20V
- Differential Input Voltage: ±40V
- Input Voltage: ±20V
- Output Short-Circuit Duration: Indefinite
- Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
- Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C
Подробнее о продукте
The RH1056A JFET input operational amplifiers combine precision specifications with high speed performance.
For the first time, 16V/µs slew rate and 6.5MHz gain-bandwidth product are simultaneously achieved with offset voltage of typically 50µV, 1.2µV/°C drift, bias currents of 40pA at 70°C.
The wafer lots are processed to our in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Контрольные чертежи (2)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.