Обзор
Особенности и преимущества
- Voltage Noise
- 1.6nV/rt Hz Max. at 1kHz
- 0.9nV/rt Hz Typ. at 1kHz
- 4.7nV/ rtHz Typ. at 10Hz
- Gain-Bandwidth Product
- RH1028: 50MHz Min.
- RH1128: 11MHz Min.
- Slew Rate
- RH1028: 11V/µs Min.
- RH1128: 4.5V/µs Min.
- Offset Voltage: 80µV Max.
- Drift with Temperature: 1.0µV/°C Max.
- Voltage Gain: 5 Million Min.
Radiation Performance
- Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
- 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
Подробнее о продукте
The RH1028 (gain of -1 stable) /RH1128 (gain of +1 stable) achieve a new standard of excellence in noise performance with 0.9nV/√Hz 1kHz noise, 1.0nV/√Hz 10Hz noise. This ultralow noise is combined with excellent high speed specifications (gain-bandwidth product is 75MHz for RH1028, 20MHz for RH1128), distortion-free output, and true precision parameters (0.25μV/°C drift, 20μV offset voltage, 25 million voltage gain). Although the RH1028/RH1128 input stage operates at nearly 1mA of collector current to achieve low voltage noise, input bias current is only 50nA.
The RH1028/RH1128’s voltage noise is less than the noise of a 50Ω resistor. Therefore, even in very low source impedance transducer or audio amplifier applications, the RH1028/RH1128’s contribution to total system noise will be negligible.
Applications
- Low Noise Frequency Synthesizers
- Infrared Detectors
- Accelerometer and Gyro Amplifiers
- 350Ω Bridge Signal Conditioning
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.