Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Drift: 5ppm/°C Max Temperature Coefficient
- Very Low Noise: 4µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
- Long Term Stability: 7ppm/kHr
- Trimmed Output Voltage
- Operates in Series or Shunt Mode
- Configure As Positive Or Negative Reference
- Output Sinks Or Sources 10mA
- Available in Metal Can package
- Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
- 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
Подробнее о продукте
The RH1021-7 is a precision 7V reference with ultralow drift and noise, extremely good long-term stability and almost total immunity to input voltage variations. The reference output will source and sink up to 10mA. This reference can also be used as a shunt regulator (2-terminal Zener). Unique circuit design makes the RH1021-7 the first IC reference to offer ultralow drift without the use of high power on-chip heaters.
The wafer lots are processed to Linear Technology’s in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.
Applications
- A/D and D/A Convertors
- Precision Regulators
- Measurement and Control Systems
- Power Supply Monitors
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Контрольные чертежи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
RH1021-7 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.