Обзор
Особенности и преимущества
- mV Max VOS
- Average Temperature Coefficient: 15µV/°C
- Input Offset Current: 20nA Max
- Input Bias Current: 100nA Max
- CMMR and PSRR: 80dB
- Wide Supply Range: ±15V to ±20V
- Input Supply Current: 2.5 mA
Radiation Performance
- Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD- 883:
- 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
- Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2
Подробнее о продукте
The RH101A is a general purpose operational amplifier featuring low bias current and the ability to operate with high input differential voltages. Unlike many FET input amplifiers, the output of the RH101A does not reverse if the common mode range is exceeded, making them particularly useful in comparator and oscillator circuits. The RH101A uses external compensation, allowing the frequency response and slew rate to be optimized for the application.
The wafer lots are processed to our in house Class S flow to yield circuits usable in stringent military and space applications.
Third Party Vendor Availability
We partner with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.
For MSK prefix products please click on the Part Number in the table below and scroll down the linked page to find the part number.
Part Number | Description | SMD |
MSK0041RH | General Purpose Class C Op Amp (0.5A peak output) | - |
MSK106RH | General Purpose Class C Op Amp (2A peak output) | 5962-11228 |
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Контрольные чертежи (2)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.