Обзор
Особенности и преимущества
- MIL-PRF-38535 Class V Compliant Version - 5962R8961002
- Voltage tolerance ±5mV up to 200Krads(Si) TID
- Long term stability: 20ppm/kHr
- Low Dynamic Impedance and Wide Operating Current Range
- Adjust Pin For Optional Calibration of System Errors
- Reverse Breakdown Current: 20mA
- Forward Current: 10mA
- Available In Metal Can, Ceramic Flatpack and as Unpackaged Dice
-
Radiation Performance
- Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
- 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
- 50kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
- ELDRS Pass 50kRad(Si)
- Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2
Подробнее о продукте
The RH1009 is a general purpose 2.5V shunt regulator diode designed to operate over a wide current range while maintaining good stability with time and temperature. The adjust terminal allows either temperature coefficient to be minimized or the reference voltage to be adjusted without changing the temperature coefficient. Because it operates as a shunt regulator it can be used equally well as a positive or negative reference.
The wafer lots are processed to Analog Devices’ in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.
Third Party Vendor Availability
Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.
For MSK prefix products please click on the Part Number in the table below and scroll down the linked page to find the part number.
Part Number | Description |
MSK109RH | Precision 2.5V Reference |
MSK110RH | Dual Precision 2.5V Reference |
MSK5950RH | 5A Ultralow Voltage Adjustable Regulator, Split Bias |
Applications
- A/D and D/A Convertors
- Precision Regulators
- Measurement and Control Systems
- Power Supply Monitors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Краткая спецификация (1)
Контрольные чертежи (2)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (13)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.