Перестраиваемые полосовые фильтры
Перестраиваемые полосовые фильтры компании Analog Devices помогают упростить проектирование благодаря небольшому количеству внешних компонентов и их универсальности, обеспечиваемой настройкой параметров усиления и ширины полосы пропускания типа «установил и забыл». Программируемые настройки смещения представленных в этом ассортименте устройств оптимизируют соотношение между качеством рабочих характеристик и рассеянием мощности, а встроенные возможности обхода фильтра (если имеются) поддерживают широкий диапазон полосы пропускания.
Области применения
• Программно-определяемые радиосистемы
• Фильтрация гармоник и субгармоник для цепей гетеродина
• Контрольно-измерительное оборудование
• Высокочастотные системы фильтрации
Области применения
• Программно-определяемые радиосистемы
• Фильтрация гармоник и субгармоник для цепей гетеродина
• Контрольно-измерительное оборудование
• Высокочастотные системы фильтрации
Таблица выбора продукта
Перестраиваемые полосовые фильтры
SortOrder | Part# | # of Channels | Low Center Frequency (min) (Hz) | High Center Frequency (max) (Hz) | Interface | Settling Time (typ) (s p-p) | Return Loss (typ) (dB) | 3dB Bandwidth (typ) (%) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMV8420 | 1 | 11G | 20G | Voltage | 200n | 8.5 | 20 | $79.90 (ADMV8420ACPZ) |
2 | ADMV8432 | 1 | 16G | 32G | Voltage | 200n | 10 | 17 | $83.30 (ADMV8432ACPZ) |
3 | ADMV8416 | 1 | 7G | 16G | Voltage | 200n | 8.5 | 15 | $76.40 (ADMV8416ACPZ) |
4 | HMC892A | 1 | 3.45G | 6.25G | Voltage | 200n | 9.6 | 8.7 | - |
5 | HMC891A | 1 | 1.95G | 3.4G | Voltage | 200n | 10 | 9 | - |
6 | HMC890A | 1 | 1G | 1.9G | Voltage | 200n | 10 | 10 | - |