Микросхемы синхронизации тактовой частоты
Analog Devices Clock synchronizers are designed for wired networking applications, providing the clock redundancy functionality needed to maximize system uptime. Our technology supports clock synchronization with common standards, including 1 pulse per second (PPS) output signal from a GPS receiver. GPS signals are broadly available and utilize an extremely stable atomic clock as its time base, but they are often noisy. Systems rely on the IEEE1588 timing protocol to establish synchronous communications across the wired network, including synchronous Ethernet and synchronous digital hierarchy (SDH) to optical transport network (OTN) mapping/demapping. The IEEE1588 protocol has emerged as the preferred method for Clock synchronizing systems throughout both computer networks and local area networks (LAN).
ИС синхронизации компании Analog Devices предназначены для применения в оборудовании проводных сетей для обеспечения резервирования тактового сигнала, которое необходимо для максимизации времени беспрерывной работы системы. Наша технология поддерживает синхронизацию тактовой частоты в соответствии с общепринятыми стандартами, в том числе:
- Выходные сигналы PPS (один импульс в секунду) от приемника GPS. Сигналы GPS широкодоступны и используют чрезвычайно стабильные атомные часы для синхронизации, но зачастую они зашумлены.
- Системы, основанные на протоколе синхронизации IEEE1588 для установления синхронной связи по проводной сети, включая синхронный Ethernet и систему синхронной цифровой иерархии (SDH) для оптической транспортной сети (OTN). Протокол IEEE1588 стал предпочтительным методом для синхронизации систем как в компьютерных сетях, так и в локальных сетях (LAN).
Таблица выбора продукта