Детекторы среднеквадратической мощности
Компания Analog Devices, признанный новатор и лидер в области ВЧ детекторов, предлагает широкую линейку высококачественных логарифмических усилителей и детекторов среднеквадратического значения TruPwr™. Наши логарифмические усилители, обеспечивающие измерение сигналов в спектре частот от нуля до диапазона СВЧ с динамическим диапазоном до 100 дБ и погрешностью ±2 дБ, хорошо подходят как для индикации уровня принимаемого сигнала (RSSI), так и для детектирования уровня мощности передаваемого сигнала. Детекторы среднеквадратического значения TruPwr™ решают проблему измерения сигналов сложной формы, характерных для систем с расширением спектра CDMA/W-CDMA и модуляцией КАМ высоких порядков, и вырабатывают точно масштабированное постоянное напряжение, эквивалентное среднеквадратическому уровню входного сигнала.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Детекторы среднеквадратической мощности
SortOrder | Part# | Freq Response RF (min) (Hz) | Freq Response RF (max) (Hz) | Input Dynamic Range (typ) (dB) | Temp Drift (typ) (dB) | Is (typ) (A) | Vs+ (min) (V) | Vs+ (max) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC5597 | 100M | 70G | 35 | 1 | 33.5m | 2.7 | 3.6 | $48.95 (LTC5597IDC#TRMPBF) |
2 | ADL5920 | 9k | 7G | 50 | 0.5 | 160m | 4.9 | 5.1 | $14.50 (ADL5920ACPZ) |
3 | LTC5596 | 100M | 40G | 35 | 1.25 | 30m | 2.7 | 3.5 | $35.00 (LTC5596IDC#TRMPBF) |
4 | ADL5904![]() | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 3.5m | 3.15 | 3.45 | $2.30 (ADL5904ACPZN-R7) |
5 | HMC1120 | 0 | 3.9G | 72 | 0.5 | 70m | 3.15 | 3.45 | - |
6 | ADL5903 | 200M | 6G | 35 | 0.2 | 2.5m | 3 | 5.25 | $2.35 (ADL5903ACPZN-R7) |
7 | ADL5906![]() | 10M | 10G | 67 | 1 | 70m | 4.75 | 5.25 | $5.59 (ADL5906ACPZN-R2) |
8 | ADL5501S | 50M | 6G | 30 | - | - | 2.7 | 5.5 | - |
9 | ADL5511 | 0 | 6G | 47 | 0.1 | 21.5m | 4.75 | 5.25 | $7.33 (ADL5511ACPZ-R7) |
10 | HMC1030 | 0 | 3.9G | 69 | 0.5 | 143m | 5 | 5 | - |
11 | LTC5587 | 10M | 6G | 40 | 1 | 3m | 2.7 | 3.6 | $5.17 (LTC5587IDD#PBF) |
12 | LTC5583 | 40M | 6G | 60 | 0.5 | 80.5m | 3.1 | 3.5 | $9.50 (LTC5583IUF#PBF) |
13 | LTC5582 | 40M | 10G | 57 | 0.5 | 41.6m | 3.1 | 3.5 | $6.20 (LTC5582IDD#PBF) |
14 | ADL5902![]() | 50M | 9G | 65 | 0.5 | 73m | 4.5 | 5.5 | $6.33 (ADL5902ACPZ-R7) |
15 | ADL5505 | 450M | 6G | 36 | 0.1 | 1.8m | 2.5 | 3.3 | $2.40 (ADL5505ACBZ-P7) |
16 | HMC909 | 0 | 5.8G | 40 | 0.5 | 42m | 4.5 | 5.5 | - |
17 | HMC1021 | 0 | 3.9G | 70 | 0.5 | 75m | 4.5 | 5.5 | - |
18 | HMC1020 | 0 | 3.9G | 72 | 0.75 | 55m | 4.5 | 5.5 | - |
19 | HMC1010 | 0 | 3.9G | 62 | 0.5 | 48m | 4.5 | 5.5 | - |
20 | ADL5504 | 450M | 6G | 35 | 0.1 | 1.8m | 2.5 | 3.3 | $2.90 (ADL5504ACBZ-P7) |
21 | AD8363 | 50 | 6G | 60 | 0.5 | 60m | 4.5 | 5.5 | $3.55 (AD8363ACPZ-R7) |
22 | ADL5502![]() | 450M | 6G | 35 | 0.1 | 3m | 2.5 | 3.3 | $5.97 (ADL5502ACBZ-P7) |
23 | LT5581 | 10M | 6G | 40 | 1 | 1.4m | 2.7 | 6 | $2.29 (LT5581IDDB#TRPBF) |
24 | LT5570 | 40M | 2.7G | 51 | 0.5 | 26.5m | 4.75 | 6 | $5.75 (LT5570IDD#PBF) |
25 | ADL5501 | 50M | 6G | 30 | 0.1 | 1.1m | 2.7 | 5.5 | $2.42 (ADL5501AKSZ-R7) |
26 | ADL5500 | 100M | 6G | 30 | 0.25 | 1m | 2.7 | 5.5 | $2.78 (ADL5500ACBZ-P7) |
27 | AD8364 | 0 | 2.7G | 60 | 0.5 | 70m | 4.5 | 5.5 | $7.94 (AD8364ACPZ-REEL7) |
28 | AD8362 | 50 | 3.8G | 65 | 1 | 20m | 4.5 | 5.5 | $6.33 (AD8362ARUZ) |
29 | AD8361 | 0 | 2500M | 30 | 0.25 | 1.1m | 2.7 | 5.5 | $3.80 (AD8361ARMZ) |