Контроллеры смещения высокочастотных усилителей
Контроллеры смещения высокочастотных усилителей генерируют регулируемое напряжение стока и изменяют напряжение затвора внешнего усилителя для получения постоянного тока смещения. Их можно использовать для формирования смещения любых типов усилителей, как обогащенных, так и обедненных, работающих в режиме класса A с определенным напряжением стока (VDRAIN). Эти устройства обеспечивают отличную стабильность смещения во всем диапазоне напряжения питания, во всем диапазоне температуры и при изменениях параметров процесса и устраняют необходимость в калибровке, требуемой для предотвращения ухудшения радиочастотных характеристик вследствие таких изменений.
Таблица выбора продукта
Контроллеры смещения высокочастотных усилителей
SortOrder | Part# | RF Primary Function | Vs+ (min) (V) | Vs+ (max) (V) | Vs Drain (min) (V) | Vs Drain (max) (V) | Idrain (min) (A) | Idrain (max) (A) | Igate Drive (min) (A) | Igate Drive (max) (A) | Vgate (min) (V) | Vgate (max) (V) | Price (100-499) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD7293 | PA Drain Current Controller | -4.5 | 5.5 | - | - | - | - | -10m | 10m | -4 | 10 | $10.44 (AD7293BCPZ) |
2 | HMC980LP4E | PA Bias Controller | 5 | 16.5 | 5 | 16.5 | 0.05 | 1.6 | -4m | 4m | -2.46 | 2.04 | $34.60 (HMC980LP4E) |
3 | HMC980-Die | PA Bias Controller | 5 | 16.5 | 5 | 16.5 | 0.05 | 1.6 | -4m | 4m | -2.46 | 2.04 | $35.85 (HMC980) |
4 | HMC981LP3E | PA Bias Controller | 4 | 12 | 4 | 12 | 20m | 200m | -0.8m | 0.8m | -2.5 | 2 | $20.09 (HMC981LP3E) |
5 | HMC981-Die | PA Bias Controller | 4 | 12 | 4 | 12 | 20m | 200m | -0.8m | 0.8m | -2.5 | 2 | $21.02 (HMC981) |
6 | HMC920 | PA Bias Controller | 5 | 16.5 | 3 | 15 | 0m | 500m | -4m | 4m | -2.5 | 2 | $45.21 (HMC920LP5E) |