Микросхемы внешнего интерфейса приемника многоэлементных систем MIMO
Микросхемы внешнего интерфейса приемника компании ADI объединяют в своих компактных корпусах возможности коммутации сигналов высокой мощности и усиления с малым уровнем шума. Усовершенствованная схемная архитектура сводит к минимуму потребность во внешних компонентах, образуя интегрированное интерфейсное решение, идеально подходящее для многоэлементных систем MIMO сетей 5G. Эти устройства работают от однополярного источника питания и имеют интерфейс для приема управляющих сигналов КМОП, что упрощает их использование в многоканальной аппаратуре с воспроизводимыми характеристиками в рамках всей системы. ADI предоставляет эталонные проекты, измеренные s-параметры и оценочные платы, что позволяет системным инженерам сократить время разработки.
Таблица выбора продукта
Микросхемы внешнего интерфейса приемника многоэлементных систем MIMO
SortOrder | Part# | Device Configuration | RF Features | Freq Response RF (min) (Hz) | Freq Response RF (max) (Hz) | Insertion Loss (typ) (dB) | Input Power (max) (dBm) | Gain (typ) (V/V) | NF (typ) (dB) | Specified at Freq (Hz) | Price (100-499) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRF5515 | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 3.4G | 3.8G | 0.45 | 43 | 33 | 1 | 3.6G | - |
2 | ADRF5549 | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 1.8G | 2.8G | 0.6 | 40 | 35 | 1.4 | 2.3G | $12.20 (ADRF5549BCPZN) |
3 | ADRF5545A | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 2.4G | 4.2G | 0.65 | 40 | 32 | 1.45 | 3.6G | $12.20 (ADRF5545ABCPZN) |
4 | ADRF5547 | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 3.7G | 5.3G | 0.5 | 40 | 33 | 1.6 | 4.6G | $12.20 (ADRF5547BCPZN) |