Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • +2.5 Volt Output: ±0.05% Max
  • Low Temperature Coefficient: 10 ppm/°C Max
  • Excellent Regulation 
  • Load Regulation: 20 ppm/mA Max
  • Line Regulation: 2 ppm/V Max
  • Supply Current: 450µA Max
  • Temperature Voltage Output: +1.9mV/°C
  • Operating Voltage Range: +4.5V to +40V
  • Extended Industrial Temp Range: -40°C to +85°C
  • Available in Die Form

Подробнее о продукте

The REF43 is a low-power precision reference providing a stable +2.5V output independent of variations in supply voltage, load conditions or ambient temperature. It is suitable as a reference level for 8-, 10- and 12-bit data acquisition systems, or wherever a stable, known voltage is required.

Tight output tolerances and low thermal drift are assured by zener-zap trimming of both output voltage and its temperature coefficient. A unique curvature correction circuit reduces the thermal curvature which is characteristic of many previous bandgap references.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь