Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High output accuracy:
    2.5 V output, ±0.6% maximum 
  • Adjustable output: ± 3% minimum
  • Excellent temperature stability:
    50 ppm/°C maximum
  • Low noise: 6 μV p-p typical
  • High supply voltage range:
    up to 36 V maximum
  • Low supply current:
    1.4 mA maximum
  • High load-driving capability:
    10 mA maximum
  • Temperature output function


Подробнее о продукте

The REF01/REF02/REF03 series of precision voltage references provide a stable 10.0 V, 5.0 V, or 2.5 V output with minimal change in response to variations in supply voltage, ambient temperature or load conditions. The devices are available in 8-lead SOIC, PDIP, CERDIP, and TO-99 packages, as well as 20-terminal LCC packages (883 only), furthering the usability of the devices in both standard and high stress applications.

With an external buffer and a simple resistor network, the TEMP terminal can be used for temperature sensing and approximation. A TRIM terminal is also provided on the device for fine adjustment of the output voltage.

The small footprint, wide supply range, and application versatility make the REF0x series of references ideal for general-purpose and space-constrained applications.

Newer designs should use the ADR01/ADR02/ADR03/ADR06 series of references, which offer higher accuracy and temperature stability over a wider operating temperature range, while maintaining full pin-for-pin compatibility with the REF01/REF02/REF03 series. This data sheet applies to commercial-grade products only. Contact sales or visit analog.com for military-grade (883) data sheets.

APPLICATIONS

  • Precision data systems
  • High resolution converters
  • Industrial process control systems
  • Precision instruments
  • Military and aerospace applications

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь