Обзор

Особенности и преимущества

  • 5 V Output: ±0.3% Max
  • Adjustment Range: ±3% Min
  • Excellent Temperature Stability: 8.5 ppm/°C Max
  • Low Noise
  • Low Supply Current: 1.4 mA Max
  • Wide Input Voltage Range: 7 V to 40 V
  • High Load-Driving Capability: 10 mA
  • No External Components
  • Short-Circuit Proof

Подробнее о продукте

The REF02 precision voltage reference provides a stable +5V output which can be adjusted over a ±6% range with minimal effect on temperature stability. Single-supply operation over an input voltage range of 7V to 40V, low current drain of 1mA, and excellent temperature stability are achieved with an improved bandgap design. Low noise, and low power make the REF02 an excellent choice whenever a stable voltage reference is required. Applications include D/A and A/D converters, portable instrumentation, and digital voltmeters. The versatility of the REF02 is enhanced by its use as a monolithic temperature transducer.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь