Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность выходного напряжения:
    • Выходное напряжение 10 В, ±0.3% макс.
  • Регулируемое выходное напряжение: ±3% мин.
  • Превосходная температурная стабильность: 8.5 ppm/°C макс.
  • Малый шум: полный размах 30 мкВ, тип.
  • Широкий диапазон напряжения питания:
    • до 36 В, макс.                     
  • Малый потребляемый ток: 1.4 мА, макс.
  • Высокая нагрузочная способность:
    • 10 мА, макс.
  • Выход показания температуры

Подробнее о продукте

Прецизионные источники опорного напряжения семейства REF0x обеспечивают стабильное выходное напряжение 10.0 В, 5.0 В или 2.5 В с минимальным отклонением при изменениях напряжения питания, окружающей температуры или условий нагрузки. Компоненты выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC, PDIP, CERDIP и TO-99, а также в 20-выводном корпусе LCC (только 883), что дополнительно расширяет возможности их применения в стандартных и жестких условиях.

Добавление внешнего буфера и простой резистивной цепочки позволяет использовать вывод TEMP для измерения и аппроксимации температуры. Компонент также имеет вывод TRIM, предназначенный для точной регулировки выходного напряжения.

Малые габариты посадочного места, широкий диапазон напряжений питания и широкие возможности практического применения делают источники опорного напряжения семейства REF0x идеальным выбором для универсального использования и систем с ограниченными габаритами.

При создании новых проектов следует выбирать источники опорного напряжения семейства ADR0x, которые обладают большей точностью и температурной стабильностью в более широком температурном диапазоне, обладая при этом полной совместимостью по выводам с компонентами семейства REF0x. Техническое описание распространяется только на продукты коммерческого исполнения. Для получения технических описаний на продукты военного исполнения (883) следует обращаться к дистрибьюторам или к информации на сайте analog.com.

Области применения

  • Прецизионные системы
  • Преобразователи данных с высоким разрешением
  • Системы управления промышленными технологическими процессами
  • Прецизионные измерительные приборы
  • Военные и авиационно-космические системы

    Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

    ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь