Обзор

Особенности и преимущества

  • Trimmed Output ±0.3%
  • Low Drift—5ppm/°C Typ
  • Low Noise—3ppm(P-P)
  • High Line Rejection
  • Temperature Output—REF-02
  • Low Supply Current 1.4mA Max

Подробнее о продукте

The REF-01/REF-02 are precision 10V and 5V bandgap references which provide stable output voltages over a wide range of operating conditions. Output voltage is accurate to ±0.3% with a low 5ppm/°C typical temperature coefficient. The REF-01 and REF-02 are excellent choices for applications where low drift, moderate accuracy, low power consumption and low cost are considerations.

The REF-02 includes a temperature output pin which provides a linear voltage proportional to absolute temperature.

For lower drift and higher accuracy references, please see the LT1019 and LT1021 data sheets.

Applications

  • A/D and D/A Converters
  • Precision Regulators
  • Constant Current Sources
  • V/F Converters
  • Bridge Excitation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь