Обзор
Особенности и преимущества
- Internal Isolation Transformers
- Military Temperature Range
- Three Accuracy Options
- 14-Bit Resolution
- High, Continuous Tracking Rate
- 32-Pin Welded Metal Package
- Hermetically Sealed
- Ratiometric Conversion
- Laser Trimmed - No External Adjustment
- Three-State Latched Outputs
Подробнее о продукте
The RDC1740 is a hybrid 14-bit continuous tracking resolver to digital converter. In the core of this hybrid, the conversion process is performed by a monolithic IC manufactured in Analog Devices proprietary BiMOS II process that combines the advantages of CMOS logic and bipolar high accuracy linear circuits on the same chip. Internal isolating micro-transformers are used to provide true isolation of the signal and reference inputs. The 14-bit digital word is in a three-state digital form available in two bytes. Using separate ENABLE inputs for the most significant 8 bits and the least significant 6 or 4 bits not only simplifies multiplexing off more than one device onto a single data bus, but also enables the INHIBIT input to be used without interrupting the operation of tracking loop. The converters are hermetically sealed in a 32-pin welded metal package.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.