Обзор
Подробнее о продукте
The RapID Platform Network Interface with REM Switch module contains everything needed including the communications controller, protocol stacks, Flash, RAM, and PHYs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
RAPID-V2X07 Обсуждения
RE: Application build problems ADuCM3029_demo_cn0414 using ADICUP3029
1 неделя (ль) назад в категории Ultra Low Power Microcontrollers
RE: ADAR1000 EVAL BORAD FOR RAPID RESEARCH PROTOTYIPNG
6 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADF4372 phase adjust
6 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
Образцы и покупка
Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.