Процессоры для обработки звука и системы на кристалле SHARC
Основанные на технологиях ядер цифровой обработки сигналов (ЦОС) SHARC® и SHARC+® компании Analog Devices, процессоры SHARC для обработки звука имеют детерминированную и очень низкую задержку обработки сигналов и демонстрируют лучшие в своем классе показатели MIPS/мВт (миллион инструкций в секунду на 1 мВт энергопотребления). Семейство процессоров SHARC доминирует на рынке процессоров ЦОС с плавающей запятой благодаря высокой скорости работы ядра и памяти, а также большой пропускной способности портов ввода/вывода. Семейство процессоров SHARC, включающее в себя большое количество вариаций по различным ценам, обеспечивает качественную обработку данных с плавающей запятой в реальном времени во многих приложениях, в которых динамический диапазон является ключевым параметром.
Многие процессоры оснащены аппаратными ускорителями фильтров с КИХ/БИХ, позволяющими снять вычислительную нагрузку основных алгоритмов цифровой обработки сигналов с ядра, благодаря чему ядро освобождается для параллельного выполнения алгоритмов постобработки, что делает эти устройства идеальным вариантом для обработки звука в режиме реального времени. В широкий ассортимент систем на кристалле SHARC+ входят устройства с различной тактовой частотой вплоть до 1 ГГц, а также с различным объемом встроенной памяти и разнообразным набором периферийных блоков. Для работы со сложными периферийными блоками, такими как Ethernet и USB, некоторые системы на кристалле имеют встроенное ядро ARM, предназначенное для обработки стека и выполнения других микроконтроллерных задач.
Многие процессоры оснащены аппаратными ускорителями фильтров с КИХ/БИХ, позволяющими снять вычислительную нагрузку основных алгоритмов цифровой обработки сигналов с ядра, благодаря чему ядро освобождается для параллельного выполнения алгоритмов постобработки, что делает эти устройства идеальным вариантом для обработки звука в режиме реального времени. В широкий ассортимент систем на кристалле SHARC+ входят устройства с различной тактовой частотой вплоть до 1 ГГц, а также с различным объемом встроенной памяти и разнообразным набором периферийных блоков. Для работы со сложными периферийными блоками, такими как Ethernet и USB, некоторые системы на кристалле имеют встроенное ядро ARM, предназначенное для обработки стека и выполнения других микроконтроллерных задач.
Таблица выбора продукта
ADSP-2156x SHARC Product Family
The ADSP-2156x audio processors are specifically targeted for applications that demand deterministic and low latency real-time audio processing including immersive 3D sound and personal audio zones, automotive active and road noise cancellation (ANC/RNC), voice-based user-interfaces and in-car communications (AEC/NR & microphone beamforming), engine sound synthesis (ESS) and electric vehicle warning sound systems (EVWSS/AVAS).
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
Статьи по применению
- EE-414: Estimating Power for ADSP-2156x SHARC+ Processors PDF
- EE-401: ADSP-SC5xx/215xx SHARC+ Processor System Optimization Techniques (Rev. 1) PDF
- EE-112: Class Implementation in Analog C++ PDF
- EE-372: Знакомство с CrossCore® Embedded Studio 1.1.x (Rev. 1) PDF
- EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev. 2) PDF
Инструменты проектирования
Статья
Обзорные статьи
Информация
Тематические исследования
Процессоры SHARC
SortOrder | Part# | Processor Product Family | ARM Cortex-A5 | Automotive | Max Core Clock Frequency (max) (Hz) | MMACS | On-Chip L1 Memory | On-Chip L2 Memory | External Memory Supported | GPIO pins | SPORTs | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADSP-21569 | SHARC + | No | Yes | 1G | 2000 | 640 kB | 1024 kB | DDR3, DDR3L | 40 | 8 | $16.89 (ADSP-21569KBCZ8) |
2 | ADSP-21567 | SHARC + | No | Yes | 800M | 1600 | 640 kB | 512 kB | DDR3, DDR3L | 40 | 8 | $15.24 (ADSP-21567KBCZ6) |
3 | ADSP-21566 | SHARC + | No | Yes | 400M | 800 | 640 kB | 256 KB | DDR3, DDR3L | 40 | 8 | $14.47 (ADSP-21566KBCZ4) |
4 | ADSP-21565 | SHARC + | No | Yes | 1G | 2000 | 640 kB | 1024 kB | - | 22 | 8 | $13.19 (ADSP-21565KSWZ8) |
5 | ADSP-21563 | SHARC + | No | Yes | 800M | 1600 | 640 kB | 512 kB | - | 22 | 8 | $12.91 (ADSP-21563KSWZ8) |
6 | ADSP-21562 | SHARC + | No | Yes | 400M | 800 | 640 kB | 256 KB | - | 22 | 8 | $12.39 (ADSP-21562KSWZ4) |
7 | ADSP-SC570 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 1000 | 384 KB with Parity | 1 MB | - | 64 | 4 | $13.99 (ADSP-SC570KSWZ-42) |
8 | ADSP-SC573 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 92 | 4 | $19.39 (ADSP-SC573KBCZ-3) |
9 | ADSP-SC572 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 1000 | 384 KB with Parity | 1 MB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 92 | 4 | $15.39 (ADSP-SC572KBCZ-42) |
10 | ADSP-SC571 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | - | 64 | 4 | $17.24 (ADSP-SC571KSWZ-3) |
11 | ADSP-21573 | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 92 | 4 | $18.13 (ADSP-21573KBCZ-4) |
12 | ADSP-21571 | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | - | 64 | 4 | $16.12 (ADSP-21571KSWZ-4) |
13 | ADSP-SC589 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 1280 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 102 | 8 | $33.96 (ADSP-SC589KBCZ-4B) |
14 | ADSP-SC587 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 1280 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 102 | 8 | $30.88 (ADSP-SC587KBCZ-4B) |
15 | ADSP-SC584 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 1280 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 80 | 8 | $24.41 (ADSP-SC584KBCZ-3A) |
16 | ADSP-SC583 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 1280 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 80 | 8 | $23.19 (ADSP-SC583KBCZ-3A) |
17 | ADSP-SC582 | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 1000 | 640 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 80 | 8 | $21.23 (ADSP-SC582KBCZ-4A) |
18 | ADSP-21587 | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 1280 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 102 | 8 | $26.25 (ADSP-21587KBCZ-4B) |
19 | ADSP-21584 | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 1280 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 80 | 8 | $22.82 (ADSP-21584KBCZ-4A) |
20 | ADSP-21583 | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 256 KB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 80 | 8 | $21.68 (ADSP-21583KBCZ-4A) |
21 | ADSP-21477 | SHARC | No | Yes | 200M | 400 | 2 Mb | - | - | 16 | 8 | - |
22 | ADSP-21479 | SHARC | No | Yes | 266M | 532 | 5 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | $8.77 (ADSP-21479KCPZ-1A) |
23 | ADSP-21478 | SHARC | No | Yes | 266M | 532 | 3 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | $7.99 (ADSP-21478KSWZ-1A) |
24 | ADSP-21489 | SHARC | No | Yes | 450M | 900 | 5 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | $11.21 (ADSP-21489KCPZ-4) |
25 | ADSP-21488 | SHARC | No | Yes | 400M | 800 | 3 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | $10.77 (ADSP-21488KSWZ-3A) |
26 | ADSP-21487 | SHARC | No | No | 450M | 900 | 5 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | - |
27 | ADSP-21486 | SHARC | No | No | 400M | 800 | 5 Mb | - | Async | 16 | 8 | - |
28 | ADSP-21483 | SHARC | No | No | 400M | 800 | 3 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | - |
29 | ADSP-21469 | SHARC | No | Yes | 450M | 900 | 5 Mb | - | DDR | 16 | 8 | $15.33 (ADSP-21469KBCZ-3) |
30 | ADSP-21375 | SHARC | No | No | 266M | 532 | 0.5 MB | - | Async, SDRAM | 16 | 4 | $10.12 (ADSP-21375KSWZ-2B) |
31 | ADSP-21371 | SHARC | No | No | 266M | 532 | 1 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | $13.67 (ADSP-21371KSWZ-2B) |
32 | ADSP-21369 | SHARC | No | No | 400M | 800 | 2 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | $20.28 (ADSP-21369KSWZ-1A) |
33 | ADSP-21366 | SHARC | No | No | 333M | 666 | 3 Mb | - | Async | 16 | 6 | - |
34 | ADSP-21365 | SHARC | No | Yes | 333M | 666 | 3 Mb | - | Async | 16 | 6 | - |
35 | ADSP-21364 | SHARC | No | Yes | 333M | 666 | 3 Mb | - | Async | 16 | 6 | $32.70 (ADSP-21364KBCZ-1AA) |
36 | ADSP-21363 | SHARC | No | Yes | 333M | 666 | 3 Mb | - | Async | 16 | 6 | $20.83 (ADSP-21363KBCZ-1AA) |
37 | ADSP-21362 | SHARC | No | Yes | 333M | 666 | 3 Mb | - | Async | 16 | 6 | - |
38 | ADSP-21261 | SHARC | No | No | 150M | 300 | 1 Mb | - | Async | 16 | 4 | $6.84 (ADSP-21261SKBCZ150) |
39 | ADSP-21266 | SHARC | No | No | 200M | 400 | 2 Mb | - | Async | 16 | 6 | - |
40 | ADSP-21262 | SHARC | No | No | 200M | 400 | 2 Mb | - | Async | 16 | 6 | $17.66 (ADSP-21262SKBCZ200) |