Микроконтроллеры
Микроконтроллеры Analog Devices могут использоваться в различных приложениях Интернета вещей. Они обеспечивают измерение аналоговых и цифровых сигналов благодаря встроенным АЦП, ЦАП и датчикам температуры, благодаря чему могут применяться в прецизионных измерительных приборах. Некоторые из этих микроконтроллеров, имеющие встроенную систему управления питанием, могут питаться от одной батарейки типа «таблетка», а также имеют встроенную память и функции безопасности, которые помогают защитить интеллектуальную собственность наших заказчиков. Эти микроконтроллеры могут использоваться в промышленном оборудовании, автомобилях, контрольно-измерительных приборах, а также в приложениях Интернета вещей, например, в интеллектуальных системах сельского хозяйства, интеллектуальных системах управления инфраструктурой зданий, интеллектуальных системах управления городской инфраструктурой, интеллектуальных промышленных системах, а также интеллектуальных системах здравоохранения.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Fast Prototyping and Deployment of Control Algorithms for Power Conversion Applications
- Enabling Robust Wired Condition-Based Monitoring for Industry 4.0 Part 1
- Precision Counts in IoT
- Smart Integration: Combining Analog Components with Arm Microcontroller Cores to Solve Tough Embedded System Problems
- Power Limitations of Loop-Powered Smart Transmitters
Analog Dialogue
Вебкаст
Статьи по применению
- AN-946: Flash/EE Memory Programming via LIN—Protocol 6 (Rev. D) PDF
- AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x (Rev. 0) PDF
- AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014) (Rev. 0) PDF
- AN-806: Flash Programming via I2C—Protocol Type 5 (Rev. D) PDF
- AN-1111: Options for Minimizing Power Consumption When Using the ADuCM360/ADuCM361 (Rev. 0) PDF
Брошюры и бюллетени
Обучающие материалы
Руководство по выбору компонента
Описание схемы
Редко задаваемые вопросы
Микроконтроллеры
SortOrder | Part# | MCU Core Technology | Clock Max Speeds | Memory SRAM on chip | GPIO pins | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADUCM420 | - | 160 MHz | 64 kB | 28 | $8.00 (ADUCM420BCBZ-RL) |
2 | ADUCM410 | - | 160 MHz | 128 kB | 46 | $16.00 (ADUCM410BBCZ) |
3 | ADUCM355![]() | ARM Cortex M3 | 26 MHz | 64 kB | 17 | $5.90 (ADUCM355BCCZ) |
4 | ADUCM330WFS | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $3.96 (ADUCM330WFSBCPZ-RL) |
5 | ADUCM331WFS | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 10k | 6 | $4.36 (ADUCM331WFSBCPZ-RL) |
6 | ADUCM4050 | ARM Cortex M4F, ULP | 52 MHz | 128 kB | 51 | $10.29 (ADUCM4050BCBZ-R7) |
7 | ADUCM300 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $6.40 (ADUCM300WBCPZ) |
8 | ADUCM3029 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 64 kB | 44 | $9.00 (ADUCM3029BCBZ-R7) |
9 | ADUCM3027 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 64 kB | 44 | $8.46 (ADUCM3027BCBZ-R7) |
10 | ADUCM363![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 19 | $5.89 (ADUCM363BCPZ128) |
11 | ADUCM362![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 19 | $8.53 (ADUCM362BCPZ128) |
12 | ADUCM322 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $8.90 (ADUCM322BBCZ) |
13 | ADUCM320I | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZI) |
14 | ADSP-CM409F | ARM Cortex M4 | 240 MHz | 384 kB | 91 | $11.42 (ADSP-CM409CBCZ-AF) |
15 | ADSP-CM403F-F | ARM Cortex M4 | 100 MHz | - | 40 | - |
16 | ADSP-CM403F-E | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 40 | - |
17 | ADSP-CM403F-C | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 40 | $11.87 (ADSP-CM403CSWZ-CF) |
18 | ADSP-CM402F-F | ARM Cortex M4 | 100 MHz | - | 40 | - |
19 | ADSP-CM402F-E | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 40 | - |
20 | ADSP-CM408F-B | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $10.78 (ADSP-CM408CSWZ-BF) |
21 | ADSP-CM408F-A | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $11.53 (ADSP-CM408CSWZ-AF) |
22 | ADSP-CM407F-D | ARM Cortex M4 | 150 MHz | - | 91 | - |
23 | ADSP-CM407F-B | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $11.33 (ADSP-CM407CSWZ-BF) |
24 | ADSP-CM407F-A | ARM Cortex M4 | 240 MHz | - | 91 | $12.46 (ADSP-CM407CSWZ-AF) |
25 | ADUCM310 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 28 | $32.53 (ADUCM310BBCZ) |
26 | ADUCM330 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $4.18 (ADUCM330WDCPZ) |
27 | ADUCM320 | ARM Cortex M3 | 80 MHz | 32 kB | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZ) |
28 | ADA4558 | - | 10.5MHz | - | 0 | $3.35 (ADA4558WHCPZ-R7) |
29 | ADUCM350 | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 32 kB | 66 | $7.50 (ADUCM350BBCZ) |
30 | ADUCRF101![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 16 kB | 28 | $3.99 (ADUCRF101BCPZ128) |
31 | ADUCM361![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 8 kB | 19 | $5.05 (ADUCM361BCPZ128) |
32 | ADUCM331 | ARM Cortex M3 | 16.384 MHz | 6 kB | 6 | $4.29 (ADUCM331WDCPZ) |
33 | ADUCM360![]() | ARM Cortex M3 | 16 MHz | 8 kB | 19 | $7.85 (ADUCM360BCPZ128) |
34 | ADUC7126![]() | ARM7 TDMI | - | 32 kB | 40 | $6.34 (ADUC7126BSTZ126) |
35 | ADUC7124 | ARM7 TDMI | - | 32 kB | 30 | $5.98 (ADUC7124BCPZ126) |
36 | ADUC7122![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $8.70 (ADUC7122BBCZ) |
37 | ADUC7039 | ARM7 TDMI-S | - | 4 kB | 6 | - |
38 | ADUC7029![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 28 | $4.66 (ADUC7029BBCZ62) |
39 | ADUC7023![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 20 | $2.99 (ADUC7023BCBZ62I-R7) |
40 | ADUC7121![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $11.46 (ADUC7121BBCZ) |
41 | ADUC7120![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 32 | $16.50 (ADUC7120BBCZ) |
42 | ADUC7061![]() | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 8 | $3.50 (ADUC7061BCPZ32) |
43 | ADUC7060![]() | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 14 | $4.53 (ADUC7060BCPZ32) |
44 | ADUC7036 | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | - |
45 | ADUC7034 | ARM7 TDMI | - | 4 kB | 9 | - |
46 | ADUC7033 | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | - |
47 | ADUC7032-8L | ARM7 TDMI | - | 6 kB | 9 | - |
48 | ADUC7129 | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 40 | $8.06 (ADUC7129BSTZ126) |
49 | ADUC7128 | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 28 | $7.24 (ADUC7128BCPZ126) |
50 | ADUC7028![]() | ARM7 TDMI | - | 8 kB | 30 | $6.19 (ADUC7028BBCZ62) |