Процессоры SHARC

Семейство процессоров SHARC® компании Analog Devices доминирует на рынке цифровых сигнальных процессоров (DSP) с плавающей точкой благодаря исключительно высокой производительности ядра и памяти, а также выдающейся пропускной способности интерфейсов ввода/вывода. Семейство SHARC, включающее в себя множество продуктов в разных ценовых категориях, делает возможной обработку сигналов с плавающей точкой в режиме реального времени в различных задачах, где ключевым требованием является широкий динамический диапазон. Новейшие продукты семейства с интегрированным ядром ARM® обеспечивают передовые характеристики производительности/энергоэффективности и расширенные возможности сопряжения с внешними устройствами.
Таблица выбора продукта

ADSP-SC57x
ADSP-SC57x/ADSP-2157x Product Family

New ADSP-SC57x/2157x multicore processors are the latest in a growing series of high-performance,
power-efficient, real-time platforms that deliver greater than 6 giga-floating-point operations per second
using two enhanced SHARC+ cores and advanced DSP accelerators.


Процессоры SHARC

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Processor Product FamilyARM Cortex-A5AutomotiveMax Core Clock Frequency
(max)
(Hz)
MMACSOn-Chip L1 MemoryOn-Chip L2 MemoryExternal Memory Supported GPIO pinsSPORTsPrice (1000+)
($ US)
1ADSP-21569 SHARC +- Yes 1G 2000 640 kB 1024 kB DDR3, DDR3L 40 8-
2ADSP-21567 SHARC +- Yes 800M 1600 640 kB 512 kB DDR3, DDR3L 40 8 $15.24 (ADSP-21567KBCZ6)
3ADSP-21566 SHARC +- Yes 400M 800 640 kB 256 KB DDR3, DDR3L 40 8-
4ADSP-21565 SHARC +- Yes 1G 2000 640 kB 1024 kB - 22 8-
5ADSP-21563 SHARC +- Yes 800M 1600 640 kB 512 kB - 22 8-
6ADSP-21562 SHARC +- Yes 400M 800 640 kB 256 KB - 22 8-
7ADSP-SC570 SHARC + Yes Yes 500M 1000 384 KB with Parity 1 MB- 64 4 $13.99 (ADSP-SC570KSWZ-42)
8ADSP-SC573 SHARC + Yes Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB DDR2, DDR3, LPDDR1 92 4 $19.39 (ADSP-SC573KBCZ-3)
9ADSP-SC572 SHARC + Yes Yes 500M 1000 384 KB with Parity 1 MB DDR2, DDR3, LPDDR1 92 4 $15.39 (ADSP-SC572KBCZ-42)
10ADSP-SC571 SHARC + Yes Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB- 64 4 $17.24 (ADSP-SC571KSWZ-3)
11ADSP-21573 SHARC +- Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB DDR2, DDR3, LPDDR1 92 4 $18.13 (ADSP-21573KBCZ-4)
12ADSP-21571 SHARC +- Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB- 64 4 $16.12 (ADSP-21571KSWZ-4)
13ADSP-SC589 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 102 8 $33.96 (ADSP-SC589KBCZ-4B)
14ADSP-SC587 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 102 8 $30.88 (ADSP-SC587KBCZ-4B)
15ADSP-SC584 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $24.41 (ADSP-SC584KBCZ-3A)
16ADSP-SC583 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $23.19 (ADSP-SC583KBCZ-3A)
17ADSP-SC582 SHARC + Yes Yes 500M 1000 640 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $21.23 (ADSP-SC582KBCZ-4A)
18ADSP-21587 SHARC + No Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 102 8 $26.25 (ADSP-21587KBCZ-4B)
19ADSP-21584 SHARC + No Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $22.82 (ADSP-21584KBCZ-4A)
20ADSP-21583 SHARC +- Yes 500M 2000 768 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $21.68 (ADSP-21583KBCZ-4A)
21ADSP-21477 SHARC- Yes 200M 400 2 Mb-- 16 8 $7.75 (ADSP-21477KCPZ-1A)
22ADSP-21479 SHARC- Yes 266M 532 5 Mb- Async, SDRAM 16 8 $8.77 (ADSP-21479KCPZ-1A)
23ADSP-21478 SHARC- Yes 266M 532 3 Mb- Async, SDRAM 16 8 $7.95 (ADSP-21478KCPZ-1A)
24ADSP-21489 SHARC- Yes 450M 900 5 Mb- Async, SDRAM 16 8 $11.21 (ADSP-21489KCPZ-4)
25ADSP-21488 SHARC- Yes 400M 800 3 Mb- Async, SDRAM 16 8 $10.77 (ADSP-21488KSWZ-3A)
26ADSP-21487 SHARC- No 450M 900 5 Mb- Async, SDRAM 16 8-
27ADSP-21486 SHARC- No 400M 800 5 Mb- Async 16 8-
28ADSP-21483 SHARC- No 400M 800 3 Mb- Async, SDRAM 16 8-
29ADSP-21469 SHARC- Yes 450M 900 5 Mb- DDR 16 8 $15.33 (ADSP-21469KBCZ-3)
30ADSP-21375 SHARC- No 266M 532 0.5 MB- Async, SDRAM 16 4 $10.12 (ADSP-21375KSWZ-2B)
31ADSP-21371 SHARC- No 266M 532 1 Mb- Async, SDRAM 16 8 $13.67 (ADSP-21371KSWZ-2B)
32ADSP-21369 SHARC- No 400M 800 2 Mb- Async, SDRAM 16 8 $20.28 (ADSP-21369KSWZ-1A)
33ADSP-21366 SHARC- No 333M 666 3 Mb- Async 16 6-
34ADSP-21365 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6-
35ADSP-21364 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6 $32.70 (ADSP-21364KBCZ-1AA)
36ADSP-21363 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6 $20.83 (ADSP-21363KBCZ-1AA)
37ADSP-21362 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6-
38ADSP-21261 SHARC- No 150M 300 1 Mb- Async 16 4 $6.84 (ADSP-21261SKBCZ150)
39ADSP-21266 SHARC- No 200M 400 2 Mb- Async 16 6-
40ADSP-21262 SHARC- No 200M 400 2 Mb- Async 16 6 $17.66 (ADSP-21262SKBCZ200)