Инвертирующие стабилизаторы µModule

Инвертирующие стабилизаторы серии µModule® компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы и компенсационные компоненты. Инвертирующие стабилизаторы серии µModule позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.
Таблица выбора продукта

Микромодули питания (µModule) упрощают разработку, проверку и изготовление сложных силовых цепей благодаря интеграции функций питания в компактный пластиковый корпус.

Изучите ресурсы, посвященные продукции µModule

uModule Chip

Инвертирующие стабилизаторы µModule

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Parallelable Output Current
(A)
TopologyFeaturesPrice (1000+)
($ US)
1LTM4651 1 3.6 58-- Inverting EN55022 Class B Certified, External Synchronization, PolyPhase, Power Good, Resistor Set Frequency $14.75 (LTM4651EY#PBF)
2LTM8049 2 2.6 20 1- Inverting, Sepic Power Good $14.20 (LTM8049EY#PBF)
3LTM8045Reference Circuit Available 1 2.8 18 1- Inverting, Sepic External Synchronization, Resistor Set Frequency $6.97 (LTM8045EY#PBF)