Микромодули заряда аккумуляторов µModule
Микромодули заряда аккумуляторов серии µModule® компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа LGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и дроссели. Микромодули заряда аккумуляторов предназначены для использования с аккумуляторами, предусматривающими зарядку по методу «постоянный ток / постоянное напряжение» (CC/CV), такими как литий-ионные (Li-Ion), литий-полимерные (Li-Poly), литий-железо-фосфатные (LiFePO4) и свинцово-кислотные аккумуляторы. Они позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Микромодули заряда аккумуляторов µModule
SortOrder | Part# | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Battery Chemistry | Number of Cells | Float Voltage (V) | Features | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM8064 | 6 | 58 | 6 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 36V float voltage | Up to 36V | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $16.50 (LTM8064EY#PBF) |
2 | LTM8054 | 5 | 36 | 5.4 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 36V float voltage | Up to 36V | External Synchronization, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency | $15.95 (LTM8054EY#PBF) |
3 | LTM8056 | 5 | 58 | 4 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 48V float voltage | Up to 48V | External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Limit, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency | $22.00 (LTM8056EY#PBF) |
4 | LTM8055 | 5 | 36 | 8.5 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 36V float voltage | Up to 36V | External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Limit, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency | $22.00 (LTM8055EY#PBF) |
5 | LTM8026 | 6 | 36 | 5 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 24V float voltage | Up to 24V | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $12.58 (LTM8026EV#PBF) |
6 | LTM8052A | 6 | 36 | 5 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 24V float voltage | Up to 24V | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $13.17 (LTM8052AEV#PBF) |
7 | LTM8052 | 6 | 36 | 5 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 24V float voltage | Up to 24V | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $13.17 (LTM8052EV#PBF) |
8 | LTM8061 | 4.95 | 32 | 2 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | 1, 2 | 4.1V, 4.2V, 8.2V, 8.4V | Input Current Limit, Output Current Regulation, Reverse Input Protection | $8.85 (LTM8061EV-4.1#PBF) |
9 | LTM8062A | 4.95 | 32 | 2 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | 1-4 Li-Ion/Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA up to 18.8V | Up to 18.8V | Maximum Power Point Control, Output Current Regulation, Reverse Input Protection | $10.20 (LTM8062AEV#PBF) |
10 | LTM8062 | 4.95 | 32 | 2 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | 1-4 Li-Ion/Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA up to 14.4V | Up to 14.4V | Maximum Power Point Control, Output Current Regulation, Reverse Input Protection | $9.85 (LTM8062EV#PBF) |