Изолированные преобразователи µModule

Изолированные преобразователи серии µModule® (микромодуль) компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и разделительный трансформатор на 725 В постоянного тока. Эти обратноходовые преобразователи серии µModule с выходной мощностью 1,5 Вт позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.
Таблица выбора продукта

Микромодули питания (µModule) упрощают разработку, проверку и изготовление сложных силовых цепей благодаря интеграции функций питания в компактный пластиковый корпус.

Изучите ресурсы, посвященные продукции µModule

uModule Chip

Изолированные преобразователи µModule

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Power
(typ)
(W)
Isolation
(V)
FeaturesCommentsPrice (1000+)
($ US)
1LTM8068 2 2.8 40 2.5 2000V (AC) Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized 2.8VIN to 40VIN Isolated µModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator $11.45 (LTM8068EY#PBF)
2LTM8067 1 2.8 40 2.5 2000V (AC) Isolated Module, UL60950 Recognized 2.8VIN to 40VIN Isolated µModule DC/DC Converter $10.90 (LTM8067EY#PBF)
3LTM8058 2 3.1 31 1.5 3000V (DC) Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized 3.1VIN to 31VIN Isolated µModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator $11.45 (LTM8058EY#PBF)
4LTM8057 1 3.1 31 1.5 3000V (DC) Isolated Module, UL60950 Recognized 3.1VIN to 31VIN Isolated µModule DC/DC Converter $10.90 (LTM8057EY#PBF)
5LTM8046 1 3.1 31 2.5 3000V (DC) Isolated Module, UL60950 Recognized 3.1VIN to 32VIN, 2kVAC Isolated DC/DC µModule Converter $14.47 (LTM8046EY#PBF)
6LTM8048 2 3.1 32 1.5 725V (DC) Isolated Module, LDO 3.1Vin to 32Vin Isolated uModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator $8.75 (LTM8048EY#PBF)
7LTM8047 1 3.1 32 1.5 725V (DC) Isolated Module 3.1Vin to 32Vin Isolated uModule DC/DC Converter $8.25 (LTM8047EY#PBF)