Стабилизаторы напряжения µModule
Стабилизаторы напряжения и силовые DC/DC продукты серии µModule® (микромодуль) компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные DC/DC контроллеры, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и дроссели. Компоненты питания серии µModule могут работать в качестве понижающих (buck), понижающе-повышающих преобразователей (buck-boost), устройств заряда аккумуляторов, изолированных преобразователей и драйверов светодиодов. Являясь высокоинтегрированными решениями, для каждого из которых предоставляются Gerber-файлы, компоненты питания серии µModule позволяют существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, обеспечивая при этом высокий КПД, надежность и низкий уровень электромагнитных излучаемых помех, соответствующий стандартам EN 55022, класс B.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
11524
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- High Efficiency, High Density PSM μModule Regulator with Programmable Compensation
- 20 V Input, Tiny, 6.25 mm × 6.25 mm, 12 A and 15 A µModule Regulators
- 42V, 6A (7A Peak) High Efficiency Step-Down Regulators with Ultralow EMI Emissions
- 40V Input, 3.5A Silent Switcher µModule Regulator for Automotive and Industrial Applications
- DN540 - 36V Input, 8.5A Buck-Boost μModule Regulator Easily Parallels for Increased Power
- DN527 - 10A μModule Step-Down Regulator with Advanced Input and Load Protection
- DN518 - 36V Input, Low Output Noise, 5A μModule Regulator for Precision Data Acquisition Systems
- DN1021 - How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator
- DN385 - 10A High Performance Point-of-Load DC/DC uModule
- DN450 - Supercapacitors Can Replace a Backup Battery for Power Ride-Through Applications
Технические статьи
- Bipolar Power Solutions for Precision Test and Measurement Systems
- Communications Equipment Makers Demand High Power Outputs and Small Solution Footprints
- IoT Systems Need High Integration and Small Form Factor Power Conversion Devices
- 40V Input, 3.5A Silent Switcher µModule Regulator for Automotive and Industrial Applications
- A New Era in Space Products - Radiation Tolerant
- Spread Spectrum Frequency Modulation Reduces EMI
- Signal Level Shifting with μModule Regulator for Positive-to-Negative Inverting Applications
- 36V Input, 8.5A Buck-Boost μModule Regulator Easily Parallels for Increased Power
- Buck-Boost µModule Regulator's External Current Sense Resistor For Paralleling ICs, Current Sharing and Overcurrent Protection
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series-Connected Isolated μModule Converters
- TechClip Videos – Real, Repeatable Performance
- 10A μModule Step-Down Regulator with Advanced Input and Load Protection
- Complete 20V, 20A High Performance µModule DC/DC Regulator in 15mm × 15mm × 4.32mm Package
- µModule Regulator Combines a Switcher with Five 1.1A LDOs: Use Them for Multiple Low Noise Rails, or Parallel Them to Spread Heat and Share Current to 5A
- Bench Comparison of Two Overvoltage Protection (Crowbar) Methods: MOSFET vs. Silicon Controlled Rectifier
- μModule Regulator Powers and Protects Low Voltage μProcessors, ASICs and FPGAs from Intermediate Bus Voltage Surges
- Prevent Your Next High Flying Product Launch From Being Grounded
- µModule Regulator Charges Supercapacitor Backup Supply, Supporting LDO Outputs When the Input Supply Fails
- LTM4641 TechClips - Efficiency, Output Overvoltage Protection, Overcurrent Protection and More
- Real Power Density: 26A μModule Regulator Keeps Cool in Tight Spaces
- μModule Converters Take the Hassle Out of Designing Isolated Power Supplies
- EMI Certified Step-Down Converter in 15mm × 9mm μModule Package Produces 1A, 0.8VOUT – 10VOUT from 3.6VIN – 36VIN
- Dual 8A DC/DC µModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A
- Eliminate EMI Worries with 2A, 15mm × 9mm × 2.82mm µModule Step-Down Regulator
- Ultralow Noise 15mm × 15mm × 2.8mm µModule Step-Down Regulators Meet the Class B of CISPR 22 and Yield High Efficiency at up to 36VIN
- Low Voltage, High Current Step-Down µModule Regulators Put a (Nearly) Complete Power Supply in a 15mm × 9mm × 2.8mm Package
- μModule Regulators Shrink Power Supply Size and Design Effort
Analog Dialogue
Статьи по применению
Брошюры и бюллетени
Редко задаваемые вопросы
Стабилизаторы напряжения µModule
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Output Current 2 (typ) (A) | Topology | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM8051 | 4 | 3 | 40 | 1.2 | 1.2 | Buck | $9.03 (LTM8051EY#PBF) |
2 | LTM8083 | 1 | 3 | 36 | 1.5 | - | Buck-Boost | $8.45 (LTM8083EY#PBF) |
3 | LTM4657 | 1 | 3.1 | 20 | 8 | - | Buck | $6.48 (LTM4657EY#PBF) |
4 | LTM4656 | 1 | 4.5 | 28 | 5 | - | Boost | $18.80 (LTM4656EY#PBF) |
5 | LTM4691 | 2 | 2.25 | 3.6 | 2 | 2 | Buck | $2.84 (LTM4691EV#PBF) |
6 | LTM8024 (single output) | 1 | 3 | 40 | 7 | - | Buck | $11.65 (LTM8024EY#PBF) |
7 | LTM8024 (dual output) | 2 | 3 | 40 | 3.5 | 3.5 | Buck | $11.65 (LTM8024EY#PBF) |
8 | LTM4671![]() | 4 | 3.1 | 20 | 12 | 12 | Buck | $27.48 (LTM4671EY#PBF) |
9 | LTM4668A![]() | 4 | 2.7 | 17 | 1.2 | 1.2 | Buck | $6.55 (LTM4668AEY#PBF) |
10 | LTM4668 | 4 | 2.7 | 17 | 1.2 | 1.2 | Buck | $6.55 (LTM4668EY#PBF) |
11 | LTM4664 (single output) | 1 | 30 | 58 | 50 | - | Buck | $57.48 (LTM4664EY#PBF) |
12 | LTM4664 (dual output) | 2 | 30 | 58 | 25 | 25 | Buck | $57.48 (LTM4664EY#PBF) |
13 | LTM8078 (single output) | 1 | 3 | 40 | 2.8 | - | Buck | $6.53 (LTM8078EY#PBF) |
14 | LTM8078 (dual output) | 2 | 3 | 40 | 1.4 | 1.4 | Buck | $6.53 (LTM8078EY#PBF) |
15 | LTM8074 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 | - | Buck | $3.83 (LTM8074EY#PBF) |
16 | LTM8071 | 1 | 3.6 | 60 | 5 | - | Buck | $14.53 (LTM8071EY#PBF) |
17 | LTM8002 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 | - | Buck | $9.12 (LTM8002IY#PBF) |
18 | LTM4700 (single output)![]() | 1 | 4.5 | 16 | 100 | - | Buck | $97.26 (LTM4700EY#PBF) |
19 | LTM4700 (dual output)![]() | 2 | 4.5 | 16 | 50 | 50 | Buck | $97.26 (LTM4700EY#PBF) |
20 | LTM4680 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 60 | - | Buck | $58.00 (LTM4680EY#PBF) |
21 | LTM4680 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 30 | 30 | Buck | $58.00 (LTM4680EY#PBF) |
22 | LTM8005 | 1 | 5 | 38 | - | - | Boost, LED Driver | $9.95 (LTM8005EY#PBF) |
23 | LTM4686-1 (single output) | 1 | 2.375 | 17 | 20 | - | Buck | $23.23 (LTM4686EV-1#PBF) |
24 | LTM4686-1 (dual output) | 2 | 2.375 | 17 | 10 | 10 | Buck | $23.23 (LTM4686EV-1#PBF) |
25 | LTM4686 (single output) | 1 | 4.5 | 17 | 20 | - | Buck | $23.23 (LTM4686EV#PBF) |
26 | LTM4686 (dual output) | 2 | 4.5 | 17 | 10 | 10 | Buck | $23.23 (LTM4686EV#PBF) |
27 | LTM4678 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 50 | - | Buck | $47.48 (LTM4678EY#PBF) |
28 | LTM4678 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | Buck | $47.48 (LTM4678EY#PBF) |
29 | LTM4662 (single output) | 1 | 4.5 | 20 | 30 | - | Buck | $28.75 (LTM4662EY#PBF) |
30 | LTM4662 (dual output) | 2 | 4.5 | 20 | 15 | 15 | Buck | $28.75 (LTM4662EY#PBF) |
31 | LTM4653 | 1 | 3.1 | 58 | 4 | - | Buck | $12.55 (LTM4653EY#PBF) |
32 | LTM4646 (single output) | 1 | 4.5 | 20 | 20 | - | Buck | $18.85 (LTM4646EY#PBF) |
33 | LTM4646 (dual output) | 2 | 4.5 | 20 | 10 | 10 | Buck | $18.85 (LTM4646EY#PBF) |
34 | LTM4638![]() | 1 | 3.1 | 20 | 15 | - | Buck | $13.80 (LTM4638EY#PBF) |
35 | LTM4626![]() | 1 | 3.1 | 20 | 12 | - | Buck | $10.50 (LTM4626EY#PBF) |
36 | LTM8065 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 | - | Buck | $7.75 (LTM8065EY#PBF) |
37 | LTM8063 | 1 | 3.2 | 40 | 2 | - | Buck | $6.95 (LTM8063EY#PBF) |
38 | LTM4651 | 1 | 3.6 | 58 | - | - | Inverting | $14.75 (LTM4651EY#PBF) |
39 | LTM4645 | 1 | 4.7 | 15 | 25 | - | Buck | $26.23 (LTM4645EY#PBF) |
40 | LTM4622A (single output) | 1 | 3.6 | 20 | 4 | - | Buck | $7.15 (LTM4622AEV#PBF) |
41 | LTM4622A (dual output) | 2 | 3.6 | 20 | 2 | 2 | Buck | $7.15 (LTM4622AEV#PBF) |
42 | LTM8073 | 1 | 3.4 | 60 | 3 | - | Buck | $10.58 (LTM8073EY#PBF) |
43 | LTM4650A-1 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | Buck | $48.00 (LTM4650AEY-1#PBF) |
44 | LTM4650A (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | Buck | $48.00 (LTM4650AEY#PBF) |
45 | LTM4636-1 | 1 | 4.7 | 15 | 40 | - | Buck | $40.10 (LTM4636EY-1#PBF) |
46 | LTM4661 | 1 | 700m | 5.5 | - | - | Boost | $6.98 (LTM4661EY#PBF) |
47 | LTM8049 | 2 | 2.6 | 20 | 1 | 1 | Inverting, Sepic | $14.20 (LTM8049EY#PBF) |
48 | LTM4643![]() | 4 | 4 | 20 | 3 | 3 | Buck | $19.90 (LTM4643EV#PBF) |
49 | LTM8053 | 1 | 3.4 | 40 | 3.5 | - | Buck | $9.66 (LTM8053EY#PBF) |
50 | LTM8003 | 1 | 3.4 | 40 | 3.5 | - | Buck | $11.30 (LTM8003IY#PBF) |