Изолированные преобразователи µModule

Изолированные преобразователи серии µModule® (микромодуль) компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и разделительный трансформатор на 725 В постоянного тока. Эти обратноходовые преобразователи серии µModule с выходной мощностью 1,5 Вт позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.
Таблица выбора продукта

Микромодули питания (µModule) упрощают разработку, проверку и изготовление сложных силовых цепей благодаря интеграции функций питания в компактный пластиковый корпус.

Изучите ресурсы, посвященные продукции µModule

uModule Chip