Стабилизаторы напряжения µModule
Стабилизаторы напряжения и силовые DC/DC продукты серии µModule® (микромодуль) компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные DC/DC контроллеры, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы, компенсационные компоненты и дроссели. Компоненты питания серии µModule могут работать в качестве понижающих (buck), понижающе-повышающих преобразователей (buck-boost), устройств заряда аккумуляторов, изолированных преобразователей и драйверов светодиодов. Являясь высокоинтегрированными решениями, для каждого из которых предоставляются Gerber-файлы, компоненты питания серии µModule позволяют существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, обеспечивая при этом высокий КПД, надежность и низкий уровень электромагнитных излучаемых помех, соответствующий стандартам EN 55022, класс B.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
11524
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN569 - Cool Running, 144W, 4 × 40A μModule POL Regulator PDF
- DN553 - Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input PDF
- DN551 - Ultrathin Triple Output μModule Regulator for DDR, QDR and QDR-IV SRAM Fits 0.5cm2 Area and Backside of PCB PDF
- DN546 - Ultrathin Dual 2.5A or Single 5A μModule Regulator Fits on the Backside of PCBs, Allowing Space on the Topside for Digital ICs PDF
- DN542 - Dual 9A, Step-Down μModule Regulator with Digital Power System Management PDF
Технические статьи
- Selecting the Right Supplies for Powering 5G Base Stations Components
- Silent Switcher µModule Regulators Quietly Power GSPS Sampling ADCs in Half the Space
- 40V Input, 3.5A Silent Switcher µModule Regulator for Automotive and Industrial Applications
- Cool Running, 144W, 4 × 40A μModule POL Regulator
- Low EMI Power Solutions and Electromagnetic Compatibility (EMC) Standards
Analog Dialogue
Статьи по применению
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-153: Linduino for Power System Management PDF
- AN-152: Power System Management Addressing (Rev. A) PDF
Брошюры и бюллетени
Стабилизаторы напряжения µModule
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Output Current 2 (typ) (A) | Topology | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM8051 | 4 | 3 | 40 | 1.2 | 1.2 | Buck | $9.03 (LTM8051EY#PBF) |
2 | LTM8083 | 1 | 3 | 36 | 1.5 | - | Buck-Boost | $8.45 (LTM8083EY#PBF) |
3 | LTM4656 | 1 | 4.5 | 28 | 5 | - | Boost | $18.80 (LTM4656EY#PBF) |
4 | LTM4691 | 2 | 2.25 | 3.6 | 2 | 2 | Buck | $2.84 (LTM4691EV#PBF) |
5 | LTM4657 | 1 | 3.1 | 20 | 8 | - | Buck | $6.48 (LTM4657EY#PBF) |
6 | LTM8024 (single output) | 1 | 3 | 40 | 7 | - | Buck | $11.65 (LTM8024EY#PBF) |
7 | LTM8024 (dual output) | 2 | 3 | 40 | 3.5 | 3.5 | Buck | $11.65 (LTM8024EY#PBF) |
8 | LTM4671![]() | 4 | 3.1 | 20 | 12 | 12 | Buck | $27.48 (LTM4671EY#PBF) |
9 | LTM4668A![]() | 4 | 2.7 | 17 | 1.2 | 1.2 | Buck | $6.55 (LTM4668AEY#PBF) |
10 | LTM4668 | 4 | 2.7 | 17 | 1.2 | 1.2 | Buck | $6.55 (LTM4668EY#PBF) |
11 | LTM4664 (single output) | 1 | 30 | 58 | 50 | - | Buck | $57.48 (LTM4664EY#PBF) |
12 | LTM4664 (dual output) | 2 | 30 | 58 | 25 | 25 | Buck | $57.48 (LTM4664EY#PBF) |
13 | LTM8078 (single output) | 1 | 3 | 40 | 2.8 | - | Buck | $6.53 (LTM8078EY#PBF) |
14 | LTM8078 (dual output) | 2 | 3 | 40 | 1.4 | 1.4 | Buck | $6.53 (LTM8078EY#PBF) |
15 | LTM8074 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 | - | Buck | $3.83 (LTM8074EY#PBF) |
16 | LTM8071 | 1 | 3.6 | 60 | 5 | - | Buck | $14.53 (LTM8071EY#PBF) |
17 | LTM8002 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 | - | Buck | $9.12 (LTM8002IY#PBF) |
18 | LTM4700 (single output)![]() | 1 | 4.5 | 16 | 100 | - | Buck | $97.26 (LTM4700EY#PBF) |
19 | LTM4700 (dual output)![]() | 2 | 4.5 | 16 | 50 | 50 | Buck | $97.26 (LTM4700EY#PBF) |
20 | LTM4680 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 60 | - | Buck | $58.00 (LTM4680EY#PBF) |
21 | LTM4680 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 30 | 30 | Buck | $58.00 (LTM4680EY#PBF) |
22 | LTM8005 | 1 | 5 | 38 | - | - | Boost, LED Driver | $9.95 (LTM8005EY#PBF) |
23 | LTM4686-1 (single output) | 1 | 2.375 | 17 | 20 | - | Buck | $23.23 (LTM4686EV-1#PBF) |
24 | LTM4686-1 (dual output) | 2 | 2.375 | 17 | 10 | 10 | Buck | $23.23 (LTM4686EV-1#PBF) |
25 | LTM4686 (single output) | 1 | 4.5 | 17 | 20 | - | Buck | $23.23 (LTM4686EV#PBF) |
26 | LTM4686 (dual output) | 2 | 4.5 | 17 | 10 | 10 | Buck | $23.23 (LTM4686EV#PBF) |
27 | LTM4678 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 50 | - | Buck | $47.48 (LTM4678EY#PBF) |
28 | LTM4678 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | Buck | $47.48 (LTM4678EY#PBF) |
29 | LTM4662 (single output) | 1 | 4.5 | 20 | 30 | - | Buck | $28.75 (LTM4662EY#PBF) |
30 | LTM4662 (dual output) | 2 | 4.5 | 20 | 15 | 15 | Buck | $28.75 (LTM4662EY#PBF) |
31 | LTM4653 | 1 | 3.1 | 58 | 4 | - | Buck | $12.55 (LTM4653EY#PBF) |
32 | LTM4646 (single output) | 1 | 4.5 | 20 | 20 | - | Buck | $18.85 (LTM4646EY#PBF) |
33 | LTM4646 (dual output) | 2 | 4.5 | 20 | 10 | 10 | Buck | $18.85 (LTM4646EY#PBF) |
34 | LTM4638![]() | 1 | 3.1 | 20 | 15 | - | Buck | $13.80 (LTM4638EY#PBF) |
35 | LTM4626![]() | 1 | 3.1 | 20 | 12 | - | Buck | $10.50 (LTM4626EY#PBF) |
36 | LTM8065 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 | - | Buck | $7.75 (LTM8065EY#PBF) |
37 | LTM8063 | 1 | 3.2 | 40 | 2 | - | Buck | $6.95 (LTM8063EY#PBF) |
38 | LTM4651 | 1 | 3.6 | 58 | - | - | Inverting | $14.75 (LTM4651EY#PBF) |
39 | LTM4645 | 1 | 4.7 | 15 | 25 | - | Buck | $26.23 (LTM4645EY#PBF) |
40 | LTM4622A (single output) | 1 | 3.6 | 20 | 4 | - | Buck | $7.15 (LTM4622AEV#PBF) |
41 | LTM4622A (dual output) | 2 | 3.6 | 20 | 2 | 2 | Buck | $7.15 (LTM4622AEV#PBF) |
42 | LTM8073 | 1 | 3.4 | 60 | 3 | - | Buck | $10.58 (LTM8073EY#PBF) |
43 | LTM4650A-1 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | Buck | $48.00 (LTM4650AEY-1#PBF) |
44 | LTM4650A (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | Buck | $48.00 (LTM4650AEY#PBF) |
45 | LTM4636-1 | 1 | 4.7 | 15 | 40 | - | Buck | $40.10 (LTM4636EY-1#PBF) |
46 | LTM4661 | 1 | 700m | 5.5 | - | - | Boost | $6.98 (LTM4661EY#PBF) |
47 | LTM8049 | 2 | 2.6 | 20 | 1 | 1 | Inverting, Sepic | $14.20 (LTM8049EY#PBF) |
48 | LTM4643![]() | 4 | 4 | 20 | 3 | 3 | Buck | $19.90 (LTM4643EV#PBF) |
49 | LTM8053 | 1 | 3.4 | 40 | 3.5 | - | Buck | $9.66 (LTM8053EY#PBF) |
50 | LTM8003 | 1 | 3.4 | 40 | 3.5 | - | Buck | $11.30 (LTM8003IY#PBF) |