Ultralow Noise Regulators

Analog Devices offers a unique family of ultralow noise linear and switching regulators for applications that have severe noise requirements—for example, sensitive RF or audio circuits in a confined environment. These regulators are offered in step-up, step-down, inverting, flyback, and Ćuk topologies. Noise levels are typically in the tens of microvolts.
Таблица выбора продукта

chip-LT8650S-2xSilent Switcher®: высокий КПД, низкий уровень электромагнитных помех

Устройства Silent Switcher от ADI обеспечивают высокий КПД на высоких частотах переключения, при этом поддерживая низкий уровень излучаемых электромагнитных помех, а новый представитель семейства Silent Switcher очень прост в использовании. LT8650S представляет собой компактный синхронный понижающий преобразователь с двумя выходами на 4 А, КПД которого достигает 95% на частоте переключения 2 МГц, при этом он полностью удовлетворяет требованиям класса 5 стандарта CISPR 25. Ознакомьтесь с линейкой продуктов и получите все характеристики на нашей странице, посвященной Silent Switcher.


Продукты, инструменты и ресурсы Silent Switcher

Ultralow Noise Regulators

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
TopologyOutput Current
(typ)
(A)
MonolithicEMI FeaturesCommentsPrice (1000+)
($ US)
1LTM8051 4 3 40 Buck 1.2 Yes Silent Switcher Quad 40VIN Silent Switcher μModule Regulator with Configurable 1.2A Output Array $9.03 (LTM8051EY#PBF)
2LT8336 1 2.7 40 Boost 2.5 Yes Low EMI, Silent Switcher, Spread Spectrum 40V, 2.5A, Low IQ Synchronous Step-Up Silent Switcher $2.56 (LT8336EV#PBF)
3LT8648S 1 2.45 42 Buck 15 Yes Silent Switcher 2, Spread Spectrum 42V, 15A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 $5.50 (LT8648SEV#PBF)
4LTC3311S 1 2.25 5.5 Buck 12.5 Yes Silent Switcher 2 5V, 12.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 in 3mm x 3mm LQFN $2.90 (LTC3311SEV#PBF)
5LTC3309B 1 2.25 5.5 Buck 6 Yes Silent Switcher 5V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher $1.90 (LTC3309BEV#TRMPBF)
6LTC3307B 1 2.25 5.5 Buck 3 Yes Silent Switcher 5V, 3A Synchronous Step-Down Silent Switcher in 2mm x 2mm LQFN $1.60 (LTC3307BEV#TRMPBF)
7LT8698S 1 7 42 Buck 3 Yes Silent Switcher 2, Spread Spectrum 5V 3A Output, 42V Input USB Charger with Cable Drop Compensation and Dataline Protection $1.80 (LT8698SEV-1#PBF)
8LT8393 1 4 60 Buck-Boost, LED Driver 1.5 No Spread Spectrum 60VIN, 100VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller with Low EMI $3.90 (LT8393EUFDM#PBF)
9LT8652S 2 2.6 18 Buck 8.5 Yes Silent Switcher 2, Spread Spectrum Dual Channel 8.5A, 18V, Synchronous Step-Down Silent Switcher with 16µA Quiescent Current $4.50 (LT8652SEV#PBF)
10LTC3310S-1 1 2.25 5.5 Buck 10 Yes Silent Switcher 2 5V, 10A Synch Step-Down Silent Switcher 2, 1V Fixed $2.70 (LTC3310SEV-1#PBF)
11LTC3310S 1 2.25 5.5 Buck 10 Yes Silent Switcher 2 5V, 10A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 in 3mm x 3mm LQFN $2.70 (LTC3310SEV#PBF)
12LTC3310-1 1 2.25 5.5 Buck 10 Yes Silent Switcher 2 5V, 10A Synch Step-Down Silent Switcher 2, 1V Fixed $3.24 (LTC3310HV-1#PBF)
13LTC3310 1 2.25 5.5 Buck 10 Yes Silent Switcher 2 5V, 10A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 in 3mm x 3mm LQFN $3.09 (LTC3310JV#PBF)
14LTC3309A 1 2.25 5.5 Buck 6 Yes Silent Switcher 5V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher $1.90 (LTC3309AEV#TRMPBF)
15LTC3308A 1 2.25 5.5 Buck 4 Yes Silent Switcher 5V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher in 2mm x 2mm LQFN $1.70 (LTC3308AEV#TRMPBF)
16LTC3307A 1 2.25 5.5 Buck 3 Yes Silent Switcher 5V, 3A Synchronous Step-Down Silent Switcher in 2mm x 2mm LQFN $1.60 (LTC3307AEV#TRMPBF)
17LT8650S-1 2 3 42 Buck 4 Yes Silent Switcher 2 High Temp Dual Channel 4A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2µA Quiescent Current $6.58 (LT8650SHV-1#PBF)
18LT8636 1 3.4 42 Buck 5 Yes Silent Switcher 42V, 5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current $3.70 (LT8636EV#PBF)
19LTM8024 (single output) 1 3 40 Buck 7 Yes Silent Switcher 40VIN, Dual 3.5A or Single 7A Silent Switcher μModule Regulator $11.65 (LTM8024EY#PBF)
20LTM8024 (dual output) 2 3 40 Buck 3.5 Yes Silent Switcher 40VIN, Dual 3.5A or Single 7A Silent Switcher μModule Regulator $11.65 (LTM8024EY#PBF)
21LTC7151S 1 3.1 20 Buck 15 Yes Silent Switcher 2 20V, 15A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Regulator $3.75 (LTC7151SEV#PBF)
22LT8653S 2 2.6 42 Buck 2 Yes Silent Switcher 2 Dual Channel 2A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current $4.02 (LT8653SEV#PBF)
23LTM8078 (single output) 1 3 40 Buck 2.8 Yes Adjustable Slew Rate, Silent Switcher, Spread Spectrum Dual 1.4A, Single 2.8A Step-Down Silent Switcher μModule Regulator $6.53 (LTM8078EY#PBF)
24LTM8078 (dual output) 2 3 40 Buck 1.4 Yes Adjustable Slew Rate, Silent Switcher, Spread Spectrum Dual 1.4A, Single 2.8A Step-Down Silent Switcher μModule Regulator $6.53 (LTM8078EY#PBF)
25LTM8074 1 3.2 40 Buck 1.2 Yes Silent Switcher 40VIN, 1.2A Silent Switcher µModule Regulator $3.83 (LTM8074EY#PBF)
26LTM8071 1 3.6 60 Buck 5 Yes Silent Switcher 60VIN, 5A Silent Switcher µModule Regulator $14.53 (LTM8071EY#PBF)
27LTM8002 1 3.4 40 Buck 2.5 Yes Silent Switcher 40VIN, 2.5A Silent Switcher µModule Regulator $9.12 (LTM8002IY#PBF)
28LTM4653 1 3.1 58 Buck 4 Yes EN55022 Class B Certified EN55022B Compliant 58V, 4A Step-Down DC/DC µModule Regulator $12.55 (LTM4653EY#PBF)
29LT8646S 1 3.4 65 Buck 8 Yes Silent Switcher 2, Spread Spectrum 65V, 8A Step-Down Silent Switcher 2, External Compensation $5.95 (LT8646SEV#PBF)
30LT8642S 1 2.8 18 Buck 10 Yes Silent Switcher 2 18V, 10A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 $4.15 (LT8642SEV#PBF)
31LTM8065 1 3.4 40 Buck 2.5 Yes Silent Switcher 40VIN, 2.5A Silent Switcher µModule Regulator $7.75 (LTM8065EY#PBF)
32LTM8063 1 3.2 40 Buck 2 Yes Silent Switcher 40VIN, 2A Silent Switcher µModule Regulator $6.95 (LTM8063EY#PBF)
33LTM4651 1 3.6 58 Inverting- Yes EN55022 Class B Certified EN55022B Compliant 58V, 24W Inverting-Output DC/DC µModule Regulator $14.75 (LTM4651EY#PBF)
34LT8650S 2 3 42 Buck 4 Yes Silent Switcher 2 Dual Channel 4A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2µA Quiescent Current $5.75 (LT8650SEV#PBF)
35LTC7150S 1 3.1 20 Buck 20 Yes Silent Switcher 2 20V, 20A Synchronous Step-Down Regulator $5.60 (LTC7150SEY#PBF)
36LTC7103 1 4.4 105 Buck 2.3 Yes Low EMI 105V, 2.3A Low EMI Synchronous Step-Down Regulator $4.50 (LTC7103EUHE#PBF)
37LT8643S 1 3.4 42 Buck 6 Yes Silent Switcher 2 42V, 6A Sync Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Iq, External Comp $4.65 (LT8643SEV#PBF)
38LT8609S 1 3 42 Buck 2 Yes Silent Switcher 2, Spread Spectrum 42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current $2.75 (LT8609SEV#PBF)
39LTM8073 1 3.4 60 Buck 3 Yes Silent Switcher 60VIN, 3A Silent Switcher µModule Regulator $10.58 (LTM8073EY#PBF)
40LT8645S-2 1 3.4 65 Buck 8 Yes Silent Switcher 65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current $4.75 (LT8645SEV-2#PBF)
41LT8645S 1 3.4 65 Buck 8 Yes Silent Switcher 2 65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current $4.95 (LT8645SEV#PBF)
42LT8640SReference Circuit Available 1 3.4 42 Buck 6 Yes Silent Switcher 2 42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current $4.65 (LT8640SEV#PBF)
43LT8643S-2 1 3.4 42 Buck 6 Yes Silent Switcher 2 42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current $4.65 (LT8643SEV-2#PBF)
44LT8640S-2 1 3.4 42 Buck 6 Yes Silent Switcher 42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current $4.65 (LT8640SEV-2#PBF)
45LT8641 1 3 65 Buck 3.5 Yes Silent Switcher, Spread Spectrum 65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Iq $4.35 (LT8641EUDC#PBF)
46LT8640 1 3.4 42 Buck 5 Yes Silent Switcher Step-Down Silent Switcher, LT8640 Pulse Skipping, /-1 Forced Continuous $4.35 (LT8640EUDC#PBF)
47LT3999 1 2.7 36 Push-Pull 1 Yes- Low Noise, 1A, 1MHz Push-Pull DC/DC Driver with Duty Cycle Control $2.75 (LT3999EDD#PBF)
48LT3048 1 2.7 4.8 Boost, LDO- Yes LDO Post Regulator Low Noise Bias Generator in 2mm × 2mm, Fixed 15Vout $1.65 (LT3048EDC#TRPBF)
49LTM8028 1 6 36 Buck 5 Yes LDO Post Regulator 36Vin, UltraFast, Low Output Noise 5A uModule Regulator $14.20 (LTM8028EY#PBF)
50LT8614 1 3.4 42 Buck 4 Yes Silent Switcher Silent Switcher Architecture Minimizes EMI, 2.5µA Low Ripple Burst Mode $4.25 (LT8614EUDC#PBF)
51LTM4613 1 5 36 Buck 8 Yes EN55022 Class B Certified EN55022B Compliant 36Vin, 15Vout, 8A, DC/DC uModule Regulator $24.40 (LTM4613EV#PBF)
52LTM8033 1 3.6 36 Buck 3 Yes EN55022 Class B Certified Ultralow Noise EMC Compliant 36VIN, 3A DC/DC µModule Regulator $11.95 (LTM8033EV#PBF)
53LTM8031 1 3.6 36 Buck 1 Yes EN55022 Class B Certified Ultralow Noise EMC Compliant 36V, 1A DC/DC uModule Regulator $9.95 (LTM8031EV#PBF)
54LTM4612Reference Circuit Available 1 5 36 Buck 5 Yes EN55022 Class B Certified EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 5A, DC/DC µModule $19.89 (LTM4612EV#PBF)
55LTM4606 1 4.5 28 Buck 6 Yes EN55022 Class B Certified EN55022B Compliant 28VIN, 6A DC/DC µModule $16.50 (LTM4606EV#PBF)
56LTM8021Reference Circuit Available 1 3 36 Buck 500m Yes EN55022 Class B Certified 36VIN, 500mA Step-Down DC/DC µModule $5.85 (LTM8021EV#PBF)
57LTM8032 1 3.6 36 Buck 2 Yes EN55022 Class B Certified Ultralow Noise EMC Compliant 36V, 2A DC/DC uModule $10.95 (LTM8032EV#PBF)
58LTM8020 1 4 36 Buck 200m Yes EN55022 Class B Certified EN55022B Compliant 36Vin, 200mA, DC/DC µModule $4.95 (LTM8020EV#PBF)
59LT3439 1 2.8 20 Push-Pull- Yes Adjustable Slew Rate Slew Rate Controlled Ultralow Noise1A Isolated DC/DC Transformer Driver $3.50 (LT3439EFE#PBF)
60LT1534-1 1 2.7 23 Boost, Flyback, Sepic- Yes Adjustable Slew Rate Reduced Conducted/Emitted EMI, Slew Rate Control, Thermally Enhanced SO-16 $3.93 (LT1534CS-1#PBF)
61LT1534 1 2.7 23 Boost, Flyback, Sepic- Yes Adjustable Slew Rate Reduced Conducted/Emitted EMI, Slew Rate Control $3.93 (LT1534CS-1#PBF)
62LT1533 1 2.55 23 Push-Pull- Yes Adjustable Slew Rate Greatly Reduced Conducted/Emitted EMI, (<100µVPP), Independent Control of Switch Voltage/Current Sle $4.65 (LT1533CS#PBF)
63LT1738 1 4 20 Boost, Flyback, Inverting, Sepic- No Adjustable Slew Rate Ultralow noise $4.10 (LT1738EG#PBF)
64LT1683 1 4 20 Boost, Flyback, Inverting, Push-Pull- No Adjustable Slew Rate Slew Rate Controlled Ultralow Noise Push-Pull DC/DC Controller $4.75 (LT1683EG#PBF)
65LT1777 1 7 48 Buck 440m Yes Adjustable Slew Rate Programmable di/dt Limit for Low Noise Applications $2.65 (LT1777CS#PBF)