Понижающие стабилизаторы с цифровым управлением системой питания
Понижающие стабилизаторы компании Analog Devices с цифровым управлением системой питания (PSM) предоставляют точную информацию о системах питания и позволяют с легкостью контролировать десятки уровней напряжения и управлять ими. Они обеспечивают программное изменение электрических величин с высокой точностью и телеметрию с помощью встроенных в EEPROM параметров, к которым относятся напряжение, ток, последовательность включения, рабочая частота, допустимые пределы, ошибки и температура. Наши устройства поддерживаются инструментом LTpowerPlay®, который представляет собой мощное и интуитивно понятное программное средство разработки на базе ОС Windows, используемое для настройки и считывания информации с устройств PSM. Устройства PSM легко интегрируются в существующие встраиваемые системы и архитектуры.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers
- Digital Control Enables High Reliability DC-to-DC Power Conversion with Active Snubbing
- High Performance Single Phase DC/DC Controller with Power System Management
- DC/DC Controller Combines Digital Power System Management with Analog Control Loop for ±0.5% VOUT Accuracy
- Dual Output DC/DC Controller Combines Digital Power System Management with Analog Control Loop for ±0.5% VOUT Accuracy
Статьи по применению
- AN166 - In Flight Update with Linduino PDF
- AN155 - Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN153 - Linduino for Power System Management PDF
- AN152 - Power System Management Addressing (Rev. A) PDF
- AN149 - Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies PDF
Брошюры и бюллетени
Понижающие стабилизаторы с цифровым управлением системой питания
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Power Management Function | Interface | ADC | DAC | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC7132 | 2 | 4.5 | 20 | 25 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $6.75 (LTC7132EY#PBF) |
2 | LTC3889 | 2 | 5 | 60 | 20 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $7.63 (LTC3889EUKG#PBF) |
3 | LTC3883 | 1 | 4.5 | 24 | 30 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $4.82 (LTC3883EUH#PBF) |
4 | LTC3884 (single output) | 1 | 4.5 | 38 | 60 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $6.35 (LTC3884EUK#PBF) |
5 | LTC3884 (dual output) | 2 | 4.5 | 38 | 30 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $6.35 (LTC3884EUK#PBF) |
6 | LTC3882-1 (single output) | 1 | 3 | 13.2 | 80 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.35 (LTC3882EUJ-1#PBF) |
7 | LTC3882-1 (dual output) | 2 | 3 | 13.2 | 40 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.35 (LTC3882EUJ-1#PBF) |
8 | LTC3870-1 | 2 | 4.5 | 60 | 20 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | - | - | $2.35 (LTC3870EUF-1#PBF) |
9 | LTC3886 (single output) | 1 | 4.5 | 60 | 30 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $6.35 (LTC3886EUKG#PBF) |
10 | LTC3886 (dual output) | 2 | 4.5 | 60 | 15 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $6.35 (LTC3886EUKG#PBF) |
11 | LTC3887 (single output)![]() | 1 | 4.5 | 24 | 60 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.47 (LTC3887EUJ#PBF) |
12 | LTC3887 (dual output)![]() | 2 | 4.5 | 24 | 30 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.47 (LTC3887EUJ-1#PBF) |
13 | LTC3815 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 13-Bit | 9-Bit | $4.71 (LTC3815EUFE#PBF) |
14 | LTC3882 (single output)![]() | 1 | 3 | 13.2 | 80 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.35 (LTC3882EUJ#PBF) |
15 | LTC3882 (dual output)![]() | 2 | 3 | 13.2 | 40 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.35 (LTC3882EUJ#PBF) |
16 | LTC3870 | 2 | 4.5 | 60 | 20 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | - | - | $2.35 (LTC3870EUFD#PBF) |
17 | LTC3880 (single output)![]() | 1 | 4.5 | 24 | 60 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.35 (LTC3880EUJ#PBF) |
18 | LTC3880 (dual output)![]() | 2 | 4.5 | 24 | 30 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS, SMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $5.35 (LTC3880EUJ-1#PBF) |