Источники напряжения смещения для ЖК/ПЗС/OLED дисплеев

Analog Devices выпускает широкую линейку высококачественных импульсных стабилизаторов, специально предназначенных для генерации напряжений в системах смещения ПЗС-матриц, люминесцентных ламп с холодным катодом, а также в ЖК-дисплеях. Диапазон входного напряжения этих повышающих стабилизаторов составляет от 0,9 В до 30 В, выходное напряжение может быть до 60 В, частоты переключения – до 3 МГц, коммутационный ток – до 1,5 А, также в ассортименте имеются устройства с несколькими выходами. Благодаря такой комбинации всех этих параметров и особенностей можно разрабатывать очень компактные устройства с оптимизированным временем работы от аккумулятора при использовании в портативных приборах.
Quick Power Search
Input |
V
V
Output 1 |
V
A
Output 2 |
V
A