Понижающе-повышающие стабилизаторы µModule

Понижающе-повышающие стабилизаторы серии µModule® компании Analog Devices представляют собой полностью законченные решения управления питанием, выполненные в форм-факторе «система-в-корпусе» (SiP), где в компактном корпусе поверхностного монтажа BGA или LGA размещены встроенные контроллеры DC/DC преобразования, силовые транзисторы, входные и выходные конденсаторы и компенсационные компоненты. Понижающе-повышающие стабилизаторы серии µModule позволяют разработчикам существенно уменьшить время разработки и габариты изделия, одновременно обеспечивая высокие показатели КПД и надежности.

Микромодули питания (µModule) упрощают разработку, проверку и изготовление сложных силовых цепей благодаря интеграции функций питания в компактный пластиковый корпус.

Изучите ресурсы, посвященные продукции µModule

uModule Chip
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Понижающе-повышающие стабилизаторы µModule

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Parallelable Output Current
(A)
Vout Min
(typ)
(V)
Vout Max
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1LTM8083 1 3 36 1.5- 1 36 $8.45 (LTM8083EY#PBF)
2LTM8049 2 2.6 20 1- -24 24 $14.20 (LTM8049EY#PBF)
3LTM8054 1 5 36 5.4 x2 (10A) 1.2 36 $15.95 (LTM8054EY#PBF)
4LTM8056 1 5 58 4 x2 (10A) 1.2 48 $22.00 (LTM8056EY#PBF)
5LTM8055 1 5 36 8.5 x2 (17A) 1.2 36 $22.00 (LTM8055EY#PBF)
6LTM8045Reference Circuit Available 1 2.8 18 1- -15 15 $6.97 (LTM8045EY#PBF)
7LTM4609 1 4.5 36 4 x4 (16A) 800m 34 $22.55 (LTM4609EV#PBF)
8LTM4605 1 4.5 20 5 x4 (20A) 800m 16 $18.80 (LTM4605EV#PBF)
9LTM4607 1 4.5 36 5 x4 (20A) 800m 24 $21.55 (LTM4607EV#PBF)