Компоненты для зарядки ионисторов
Analog Devices предлагает ассортимент линейных и импульсных преобразователей, а также микросхем на основе переключаемых конденсаторов, которые предназначены для зарядки ионисторов (конденсаторов большой емкости). Эти устройства обеспечивают ограничение входного или выходного тока, автоматическую балансировку заряда ячеек, а также имеют ряд защитных функций, которые делают их уникальными решениями, предназначенными для зарядки ионисторов. Благодаря большому количеству преимуществ, таких как более низкое эффективное последовательное сопротивление и повышенная долговечность при повторных зарядках, ионисторы становятся все более заметной альтернативой аккумуляторам в приложениях, где потребность в подаче энергии превосходит потребность в запасенной энергии.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN558 - Bidirectional DC/DC Regulator and Supercapacitor Charger PDF
- DN553 - Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input PDF
- DN498 - Supercapacitor-Based Power Backup System Protects Volatile Data in Handhelds when Power Is Lost PDF
- DN487 - Supercapacitor-Based Power Backup Prevents Data Loss in RAID Systems PDF
- DN485 - Complete Energy Utilization Improves Run Time of a Supercap Ride-Through Application by 40% PDF
Технические статьи
- 60V Input Monolithic Converter Powers Critical Circuits without Supercaps or Other Additional Components
- Bidirectional DC/DC Regulator and Supercapacitor Charger
- Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input
- Data Backup Solution for 1mm, Low Profile Industrial Applications
- Single-IC Supercapacitor-Based Power Supply Backup Solution
Компоненты для зарядки ионисторов
SortOrder | Part# | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Vout Maximum | Topology | Comments | Features | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT8228 | 6 | 100 | 40 | 100V | Boost, Buck | Bidirectional Synchronous 100V Buck/Boost Controller with Reverse Supply, Reverse Current and Fault Protection | 100% Duty Cycle, Bidirectional, Constant Current Constant Voltage, External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Limit, Output Current Monitor, Output Short Circuit Protection, Overtemperature Protection, Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, Reverse Current Protection, Reverse Input Protection, SOA Sharing, Spread Spectrum | $6.60 (LT8228EFE#PBF) |
2 | LT8708-1 | 2.8 | 80 | 15 | - | Buck-Boost | 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller with Flexible Bidirectional Capability | Input Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Monitor, Output Current Regulation, PolyPhase, Resistor Set Frequency | $6.60 (LT8708EUHG-1#PBF) |
3 | LT8708 | 2.8 | 80 | 15 | - | Buck-Boost | 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller with Flexible Bidirectional Capability | Input Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Monitor, Output Current Regulation, PolyPhase, Resistor Set Frequency | $6.60 (LT8708EUHG#PBF) |
4 | LTC4041 | 2.9 | 5.5 | 2.5 | 5.4V | Boost, Buck | 2.5A Supercapacitor Backup Power Manager | Automatic Cell Balancing, Backup Controller | $2.90 (LTC4041EUFD#PBF) |
5 | LTC3351 | 4.5 | 35 | 10 | 20V | Buck | Hot Swappable Supercapacitor Charger, Backup Controller and System Monitor | Backup Controller, Cell Monitor, Hot Swap | $5.25 (LTC3351EUFF#PBF) |
6 | LTM8064 | 6 | 58 | 6 | 36V | Buck | 58VIN, 6A CVCC Step-Down µModule Regulator | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $16.50 (LTM8064EY#PBF) |
7 | LTC3643 | 3 | 17 | 2 | 40V | Boost Charger, Buck Backup | LTC3643 - 2A Bidirectional Power Backup Supply | High Vout for Electrolytic Capacitor Charging, PowerPath, Programmable Charge Current | $4.45 (LTC3643EUDD#PBF) |
8 | LTC3110 | 1.71 | 5.5 | 2 | 5.5V | Buck-Boost | 2A Bidirectional Buck-Boost DC/DC Regulator and Charger/Balancer | Backup Controller, Burst Mode, Input Current Limit | $4.45 (LTC3110EUF#PBF) |
9 | LT3761 | 4.5 | 60 | 10 | 100V | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | LT3761 Offers Open LED Status Pin, LT3761-1 Offers Frequency Synchronization | Open LED Protection, Rail-to-Rail Current Sense, Resistor Set Frequency | $3.20 (LT3761EMSE#PBF) |
10 | LTC3350 | 4.5 | 35 | 10 | Up to 35V | Boost, Buck | High Current Supercapacitor Backup Controller and System Monitor | Active Charge Balancing, Input Current Limit, Output Current Limit, Voltage/Current/ESR/Capacitance Monitors | $3.95 (LTC3350EUHF#PBF) |
11 | LTC3128 | 1.73 | 5.5 | 3 | 5.5V | Buck-Boost | 3A Monolithic Buck-Boost Supercapacitor Charger and Balancer with Accurate Input Current Limit | Active Charge Balancing, Burst Mode, Output Current Limit, Output Disconnect, Power Good | $3.95 (LTC3128EUFD#PBF) |
12 | LTC3355 | 3 | 20 | 1 | 5V | Buck | 20V 1A Buck DC/DC with Integrated SCAP Charger and Backup Regulator | Output Current Limit | $3.25 (LTC3355EUF#PBF) |
13 | LT3796 | 6 | 100 | 10 | 100V | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | 100V Constant-Current and Constant-Voltage Controller with Dual Current Sense | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $3.45 (LT3796EFE#PBF) |
14 | LTM8026 | 6 | 36 | 5 | 24V | Buck | 36Vin, 5A, CVCC Step-Down uModule Regulator | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $12.58 (LTM8026EV#PBF) |
15 | LTM8052A | 6 | 36 | 5 | 24V | Buck | 36Vin, 5A, 2-Quadrant CVCC Buck uModule, No Output OVP | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $13.17 (LTM8052AEV#PBF) |
16 | LTM8052 | 6 | 36 | 5 | 24V | Buck | 36Vin, 5A, 2-Quadrant CVCC Buck uModule, 125% Output OVP | External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency | $13.17 (LTM8052EV#PBF) |
17 | LTC3226 | 2.5 | 5.5 | 315m | 5.3V | Charge Pump | 2-Cell Supercapacitor Charger with Backup PowerPath Controller | Automatic Cell Balancing, PowerPath | $2.67 (LTC3226EUD#PBF) |
18 | LTC3625-1 | 2.7 | 5.5 | 1 | 4.5V, 4V | Boost, Buck | 1A High Efficiency 2-Cell Supercapacitor Charger with Automatic Cell Balancing | Automatic Cell Balancing, Programmable Charge Current | $3.00 (LTC3625EDE-1#PBF) |
19 | LTC3625 | 2.7 | 5.5 | 1 | 4.8V, 5.3V | Boost, Buck | 1A High Efficiency 2-Cell Supercapacitor Charger with Automatic Cell Balancing | Automatic Cell Balancing, Programmable Charge Current | $3.00 (LTC3625EDE#PBF) |
20 | LTC4425 | 2.7 | 5.5 | 3 | 5.5V | Linear | Linear SuperCap Charger with Current-Limited Ideal Diode and V/I Monitor | Output Current Limit | $2.25 (LTC4425EDD#PBF) |
21 | LTC3619 | 2.5 | 5.5 | 800m | Vin | Buck | 400mA/800mA Synchronous Step-Down | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Input Current Limit, Power Good | $2.25 (LTC3619EDD#PBF) |
22 | LTC3606B | 2.5 | 5.5 | 800m | Vin | Buck | 800mA Synchronous Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit | 100% Duty Cycle, Input Current Limit, Power Good | $2.10 (LTC3606BEDD#PBF) |
23 | LTC3619B | 2.5 | 5.5 | 800m | Vin | Buck | 400mA/800mA Synchronous Step-Down | 100% Duty Cycle, Input Current Limit, Power Good | $2.25 (LTC3619BEDD#PBF) |
24 | LTC3127 | 1.8 | 5.5 | 1 | 5.25V | Buck-Boost | 1A Buck-Boost DC/DC Converter with Programmable Input Current Limit | Burst Mode, Input Current Limit, Output Disconnect | $2.95 (LTC3127EDD#PBF) |
25 | LTC3125 | 1.6 | 5.5 | 1 | 5.25V | Boost | 1.2A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Input Current Limit | Burst Mode, Input Current Limit, Output Disconnect | $2.25 (LTC3125EDCB#TRPBF) |
26 | LTC3225-1 | 3 | 5.5 | 150m | 4.5V, 4V | Charge Pump | 150mA Supercapacitor Charger, Selectable 2V or 2.25V Per Cell | Automatic Cell Balancing, Programmable Charge Current | $2.00 (LTC3225EDDB-1#TRPBF) |
27 | LTC3225 | 3 | 5.5 | 150m | 4.8V, 5.3V | Charge Pump | 150mA Supercapacitor Charger, Selectable 2.4V or 2.65V Per Cell | Automatic Cell Balancing, Programmable Charge Current | $2.00 (LTC3225EDDB#TRPBF) |