Менеджеры питания USB (PowerPath, зарядка аккумуляторов)

Менеджеры PowerPath для управления батареями компании Analog Devices позволяют питать нагрузку как от источника входного напряжения, так и от аккумулятора, обеспечивают более короткое время заряда, реализуют функцию мгновенного включения (даже с «мертвым» аккумулятором) и предоставляют большую универсальность для разработчика портативных устройств. К другим основным особенностям можно отнести автономную работу и регуляцию температуры.
Quick Battery Management Search
Chemistry |
Charger |
V
A
Features |
DC/DC* |

*DC/DC in addition to battery charger

Менеджеры питания USB (PowerPath, зарядка аккумуляторов)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Max Charge Current
(typ)
(A)
Battery ChemistryFloat Voltage
(V)
PowerPathPrice (1000+)
($ US)
1LT8253A 1 4 40-----
2LT8253 1 4 40-----
3LTC4089-3 1 6 36 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 3.95V Linear PowerPath $2.95 (LTC4089EDJC-3#PBF)
4LTC4090-3 1 6 36 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 3.95V Linear PowerPath $3.25 (LTC4090EDJC-3#PBF)
5LTC4000-1 1 3 60 20 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) Adj External PFET $3.95 (LTC4000EUFD-1#PBF)
6LTC4156 1 4.35 5.5 3.5 LiFePO4 3.45 Internal Ideal Diode, Switching PowerPath $2.95 (LTC4156EUFD#PBF)
7LTC4155 2 4.35 5.5 3.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.05V, 4.15V, 4.1V, 4.2V Switching PowerPath $2.95 (LTC4155EUFD#PBF)
8LTC4000 1 3 60 20 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) Adj External PFET $3.95 (LTC4000EUFD#PBF)
9LTC4085-4 1 4.35 5.5 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 3.95V Linear PowerPath $1.65 (LTC4085EDE-4#PBF)
10LTC4085-3 1 4.35 5.5 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 3.95V Linear PowerPath $1.65 (LTC4085EDE-3#PBF)
11LTC4160-1 1 4.35 5.5 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 4.1V Switching PowerPath $2.85 (LTC4160EUDC-1#PBF)
12LTC4160 1 4.35 5.5 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Switching PowerPath $2.85 (LTC4160EUDC#PBF)
13LTC4098-3.6 1 4.35 5.5 1.5 LiFePO4 3.6V Switching PowerPath $2.65 (LTC4098EUDC-3.6#PBF)
14LTC4098-1 1 4.35 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.1V Switching PowerPath $2.50 (LTC4098EUDC-1#PBF)
15LTC4098 1 4.35 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Switching PowerPath $2.50 (LTC4098EUDC#PBF)
16LTC4099 1 4.35 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Switching PowerPath $2.20 (LTC4099EUDC#PBF)
17LTC4085-1 1 4.35 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.1V Linear PowerPath $1.65 (LTC4085EDE-1#PBF)
18LTC4090-5 1 6 38 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Linear PowerPath $3.25 (LTC4090EDJC-5#PBF)
19LTC4090 1 6 38 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Linear PowerPath $3.25 (LTC4090EDJC#PBF)
20LTC4088-1 1 4.25 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Switching PowerPath $2.20 (LTC4088EDE-1#PBF)
21LTC4088 1 4.25 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Switching PowerPath $2.20 (LTC4088EDE#PBF)
22LTC4067 1 4.35 5.5 1.25 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Linear PowerPath $1.70 (LTC4067EDE#PBF)
23LTC4089-1 1 6 36 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 4.1V Linear PowerPath $2.95 (LTC4089EDJC-1#PBF)
24LTC4089-5 1 6 36 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Linear PowerPath $3.01 (LTC4089EDJC-5#PBF)
25LTC4089 1 6 36 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Linear PowerPath $2.95 (LTC4089EDJC#PBF)
26LTC4085 1 4.35 5.5 1.2 Li-Ion, Li-Polymer 4.2V Linear PowerPath $1.65 (LTC4085EDE#PBF)
27LTC4066 1 4.35 5.5 1.5 Li-Ion, Li-Polymer 4.1V, 4.2V Linear PowerPath $2.30 (LTC4066EUF#PBF)
28LTC4055 1 4.3 5.5 1.25 Li-Ion, Li-Polymer 4.1V, 4.2V Linear PowerPath $2.20 (LTC4055EUF#PBF)