ИС зарядки аккумуляторов с DC/DC преобразователями

Благодаря сочетанию высококачественной схемы заряда аккумулятора с одним или несколькими DC/DC преобразователями многофункциональные устройства Analog Devices решают задачу зарядки аккумуляторов и позволяют организовать несколько шин питания в портативных устройствах. В компактном корпусе реализована высокая степень интеграции, что позволяет добиться снижения общих габаритов изделия и упростить его использование. Установленный на кристалле DC/DC преобразователь может быть как импульсным стабилизатором, предназначенным для максимизации КПД и повышения ресурса аккумулятора, так и линейным стабилизатором, обеспечивающим простоту реализации.
Quick Battery Management Search
Chemistry |
Charger |
V
A
Features |
DC/DC* |

*DC/DC in addition to battery charger

ИС зарядки аккумуляторов с DC/DC преобразователями

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Buck Output Current
(typ)
(A)
Buck-Boost Output Current
(typ)
(A)
Max Charge Current
(typ)
(A)
Battery ChemistryPrice (1000+)
($ US)
1ADP5360 3 4.1 6.8 500m 200m 320m Li-Ion, Li-Poly, Li-Polymer $1.71 (ADP5360ACBZ-1-R7)
2LTC3558 2 4.3 5.5 400m 400m 950m Li-Ion, Li-Polymer $2.40 (LTC3558EUD#PBF)
3LTC4081 1 3.75 5.5 300m- 500m Li-Ion, Li-Polymer $1.90 (LTC4081EDD#PBF)
4LTC3559 2 3 5.5 400m, 400m- 950m Li-Ion, Li-Polymer $2.15 (LTC3559EUD#PBF)
5LTC4080 1 3.75 5.5 300m- 500m Li-Ion, Li-Polymer $1.90 (LTC4080EDD#PBF)
6LTC3552 2 4.25 8 400m, 800m- 950m Li-Ion, Li-Polymer $2.30 (LTC3552EDHC#PBF)
7LTC3550 1 4.3 8 600m- 950m Li-Ion, Li-Polymer $2.00 (LTC3550EDHC#PBF)
8LTC4080X 1 3.75 5.5 300m- 500m Li-Ion, Li-Polymer $1.90 (LTC4080XEDD#PBF)
9LTC3552-1 2 4.25 8 400m, 800m- 950m Li-Ion, Li-Polymer $2.30 (LTC3552EDHC-1#PBF)
10LTC3550-1 1 4.3 8 600m- 950m Li-Ion, Li-Polymer $2.00 (LTC3550EDHC-1#PBF)