Сетевые светодиодные драйверы

В ассортимент сетевых светодиодных драйверов компании Analog Devices входят устройства с активной коррекцией коэффициента мощности, специально разработанные для управления светодиодами при входном сетевом напряжении переменного тока от 90 В до 265 В. Драйверы оптимизированы для работы со светодиодными системами мощностью от 4 Вт до 100 Вт, а также совместимы со стандартными настенными диммерами на основе симисторов. Уникальная схема измерения тока, используемая в наших продуктах, обеспечивает качественно стабилизированный ток в цепи вторичной обмотки без использования оптопар, благодаря чему снижается стоимость и повышается надежность при сохранении очень компактных габаритов.
Таблица выбора продукта