Регулируемые понижающие преобразователи с накачкой заряда

Устройства семейства регулируемых понижающих преобразователей с накачкой заряда компании Analog Devices используются для преобразования входного напряжения до более низкого уровня стабилизированного выходного напряжения. Преобразователи с переключаемыми конденсаторами занимают небольшую площадь на плате и обеспечивают простоту разработки по сравнению со стандартными импульсными преобразователями на основе дросселей, при этом они имеют больший КПД и работают с меньшим тепловыделением, чем линейные стабилизаторы. К основным отличительным особенностям этих устройств относятся низкий ток потребления, работа в нескольких режимах с их автоматическим переключением для поддержания стабилизации выходного напряжения, выходной ток до 500 мА, низкий уровень шума в режиме с постоянной частотой преобразования, режим Burst Mode®, защита от перегрева, сбоев и короткого замыкания.