Высоковольтные преобразователи с накачкой заряда
Семейство высоковольтных компонентов с накачкой заряда компании Analog Devices предлагает широкий выбор простых и компактных бездроссельных DC/DC преобразователей. Эти преобразователи могут использоваться для повышения, понижения или инвертирования входного напряжения. К основным их особенностям можно отнести защиту от короткого замыкания, малый ток покоя и автоматическое переключение режимов для поддержания стабилизации. Благодаря отсутствию дросселя эти преобразователи на основе переключаемых конденсаторов имеют малые размеры и упрощают процесс разработки.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- Low Noise Power Supplies Come in Many Flavors: Part 2 - Charge Pump Solutions
- Clever Circuit Improves Efficiency of Charge Pump Plus Linear Regulator Solution
- 2.7V to 38V VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump Converter
- High Voltage Inverting Charge Pump Produces Low Noise Positive and Negative Supplies
Брошюры и бюллетени
Высоковольтные преобразователи с накачкой заряда
SortOrder | Part# | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Output Voltage | Power Management Function | Isupply (typ) (A) | Comments | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC7820 | 6 | 72 | 20 | 12V, -12V, 24V, 48V or higher, up to 500W+ | Doubler or Inverter, Fixed Ratio High Power DC/DC: Divider | 1.5m | Fixed Ratio High Power Inductorless (Charge Pump) DC/DC Controller | $4.70 (LTC7820EUFD#PBF) |
2 | LTC3246 | 2.7 | 38 | 500m | 5V or Adjustable (2.5V to 5V), Fixed 3.3V | Charge Pump | 20µ | Wide VIN Range Buck-Boost Charge Pump with Watchdog Timer | $3.25 (LTC3246EMSE#PBF) |
3 | LTC3256 | 5.5 | 38 | 350m | 3.3V, 5V | Regulated Step-Down Charge Pump | 20µ | Wide VIN Range Dual Output 350mA Step-Down Charge Pump with Watchdog Timer | $2.95 (LTC3256EMSE#PBF) |
4 | LTC3255 | 4 | 48 | 50m | Adj (2.4V to 12.5V) | Regulated Step-Down Charge Pump | 30µ | Wide VIN Range Fault Protected 50mA Step-Down Charge Pump | $2.30 (LTC3255EDD#PBF) |
5 | LTC3245 | 2.7 | 38 | 250m | 5V or Adjustable (2.5V to 5V), Fixed 3.3V | Regulated Buck-Boost Charge Pump | 18µ | Wide VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump | $2.80 (LTC3245EDE#PBF) |
6 | LTC3261 | 4.5 | 32 | 100m | -Vin | Unregulated Inverter | 60µ | High Voltage Low Quiescent Current Inverting Charge Pump | $2.87 (LTC3261EMSE#PBF) |
7 | LTC3260 | 4.5 | 32 | 100m | Adj, -Adj | Negative Linear Regulator, Positive Linear Regulator, Regulated Inverting Charge Pump | 100µ | Low Noise Dual Supply Inverting Charge Pump | $3.40 (LTC3260EDE#PBF) |