Микросхемы заряда аккумуляторов с управлением по SMBUS/I2C/SPI
Analog Devices выпускает широкую линейку отличающихся высокими характеристиками умных микросхем заряда любых аккумуляторов, в том числе литий-ионных, свинцово-кислотных и никелевых. Поддерживаются протоколы SMBus, I2C и SPI. Интеллектуальные зарядные устройства безопасно управляют состояниями заряда и разряда одной или нескольких ячеек аккумуляторов, а также состоянием входного источника питания постоянного тока.
Таблица выбора продукта
11467
ru
Quick Battery Management Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- Techniques to Maximize Solar Panel Power Output
- I2C-Controlled Li-Ion Power Management IC with Integrated Power Devices Charges High Capacity Batteries from Any 5V Source While Keeping Cool
- Battery Manager Enables Integrated, Efficient, Scalable and Testable Backup Power Systems
- Smart Battery Charger for Battery Backup
- Monolithic Dual Battery Power Manager Increases Run Time and Decreases Charge Time
SMBUS/I2C/SPI Controlled Battery Chargers
SortOrder | Part# | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Max Charge Current (typ) (A) | Battery Chemistry | Number of Cells | Float Voltage (V) | Charge Termination | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC4162-S | 4.5 | 35 | 3.2 | Lead Acid | Up to 24V Lead Acid | Adj | C/x, Timer | $2.55 (LTC4162EUFD-SAD#PBF) |
2 | LTC4162-L | 4.5 | 35 | 3.2 | Li-Ion, Li-Poly | 1 to 8 | Adj | C/x, Timer | $2.55 (LTC4162EUFD-L40#PBF) |
3 | LTC4162-F | 4.5 | 35 | 3.2 | LiFePO4 | 1 to 9 | Adj | C/x, Timer | $2.55 (LTC4162EUFD-FAD#PBF) |
4 | LTC4015 | 4.5 | 35 | 20 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Up to 35V Battery Voltage | Up to 35V | C/x, Timer | $5.10 (LTC4015EUHF#PBF) |
5 | LTC4155 | 4.35 | 5.5 | 3.5 | Li-Ion, Li-Polymer | 1 | 4.05V, 4.15V, 4.1V, 4.2V | C/x, Timer | $2.95 (LTC4155EUFD#PBF) |
6 | LTC4110 | 4.5 | 19 | 3 | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | 1-4 Li, up to 10 Ni, up to 6 SLA | Adj | C/10, Microcontroller, Timer | $9.25 (LTC4110EUHF#PBF) |
7 | LTC4101 | 6 | 28 | 4 | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | 1 (Li) | Adj | Microcontroller, On-board timer | $5.00 (LTC4101EG#PBF) |
8 | LTC1760 | 6 | 28 | 4 | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | 2 to 6 (Li) | Adj | Microcontroller, On-board timer | $7.95 (LTC1760CFW#PBF) |
9 | LTC4100 | 6 | 28 | 4 | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | 2 to 6 (Li) | Adj | Microcontroller, On-board timer | $5.00 (LTC4100EG#PBF) |
10 | LTC1960 | 6 | 28 | 4 | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | 1 to 18 (Ni), 2 to 6 (Li) | Adj | Microcontroller | $6.70 (LTC1960CUHF#PBF) |
11 | LTC1759 | 6.7 | 26 | 8 | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | 1 to 17 (Ni), 1 to 4 (Li) | Adj | Microcontroller | $5.40 (LTC1759CG#PBF) |