Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The PM155 provides low input current, high slew rate, and direct interchangeability with LF155 type. This operational amplifier uses a new process which allows fabrication of matched JFET transistors and standard bipolar transistors on the same chip. High accuracy make the PM155 useful in new designs and as replacements for modular and hybrid types. Unlike many designs, nulling the input offset voltage does not degrade common-mode rejection ratio or input offset voltage drift. Low input voltage noise and current noise plus a low 1/f noise corner frequency allow these amplifiers to be used in a variety of low noise, wide-bandwidth applications.Dynamic specifications for the PM155 include a typical slew rate of 5V/µs, a 2.5MHz gain bandwidth product, and settling time to within ±0.01% of final value in 5.0µs.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Материалы по теме
Руководства по подбору аналогов (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.