Обзор

Особенности и преимущества

  • Single or Dual Supply Operation
  • Input Voltage Range Includes Ground
  • Low Power Consumption
  • Low Input Bias Current
  • Low Input Offset Current
  • Low Offset Voltage
  • Low Output Saturation Voltage
  • Logic Outputs Compatible with TTL, DTL, ECL, MOS, and CMOS

Подробнее о продукте

The PM139 has four independent voltage comparators, each with precision DC specifications. Low offset voltage, bias current, power consumption and output saturation voltage are offered in a design that features single power supply operation. The input voltage range includes ground for convenient single supply operation. The 2mA power supply current, independent of supply voltage - coupled with the single supply operation, makes this comparator ideal for low power applications. Open collector outputs allow maximum applications flexibility.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь