Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Drive
  • Low Input Bias Current
  • Low Offset Voltage
  • Differential Input Voltage Range
  • Logic Outputs Compatible with Bipolar and CMOS

Подробнее о продукте

The PM111 is a voltage comparator featuring low input bias and offset currents, high-differential voltage ranges, and wide-supply voltage ranges. The inputs and ourputs can be isolated from system ground, and the output can drive loads referred to ground or either supply voltage. Strobing and offset balancing are available and the outputs can be wire OR'ed.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь