Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Offset Current: 200pA Max
  • Low Bias Current: 2nA Max
  • Low Power Consumption
  • Wide Supply Range: ±3V to ±20V
  • High Power-Supply Rejection Ratio
  • Low Offset Voltage Drift: 5µV/°C Max
  • High Common-Mode Input Range
  • High Common-Mode Rejection Ratio: 96dB Min

Подробнее о продукте

The PM108 series of precision operational amplifiers feature very low input offset and bias currents. Although directly interchangeable with industry-standard types, ADI's advanced processing provides the PM108 series with a significant improvement in input noise voltage. Low supply current drain over a wide power-supply range makes the PM108 attractive in battery operated applications. The low bias current provides excellent performance with piezoelectric and capacitive transducers and in such high-impedance circuits as long-period intergrators and sample-and-holds.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь