Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Offset Voltage: 100 µV Max
- Low Input Bias Current: 10 nA Max
- Single-Supply Operation: 3.0 V to 30 V
- Dual-Supply Operation: ±1.5 V to ±15 V
- Low Supply Current: 300 µA/Amp Max
- Unity Gain Stable
- No Phase Reversal
Подробнее о продукте
The OP747 a precision quad rail-to-rail output single-supply amplifier featuring micropower operation and rail-to-rail output ranges. The OP777, OP727, and OP747 amplifiers provide improved performance over the industry standard OP07 with ±15 V supplies , and offer the further advantage of true single-supply operation down to 3 V, and smaller package options than any other high-voltage precision bipolar amplifier. Outputs are stable with capacitive loads of over 500 pF. Supply current is less than 300 μA per amplifier at 5 V. 500 Ω series resistors protect the inputs, allowing input signal levels several volts abovethe positive supply without phase reversal.
Applications for these amplifiers include both line-powered and portable instrumentation, remote sensor signal conditioning, and precision filters.
The OP777, OP727, and OP747 are specified over the extended industrial (–40°C to +85°C) temperature range. The OP777, single, is available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages. The OP747, quad, is available in 14-lead TSSOP and narrow 14-lead SO packages. Surface-mount devices in TSSOP and MSOP packages are available in tape and reel only.
The OP727, dual, is available in 8-lead TSSOP and 8-lead SOIC packages. The OP727 8-lead SOIC pin configuration differs from the standard 8-lead operational amplifier pinout.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.