Обзор

Особенности и преимущества

  • Low offset voltage: 75 μV maximum
  • Low offset voltage drift: 1.0 μV/°C maximum
  • Very low bias current
  • 25°C: 150 pA maximum
  • −40°C to +85°C: 300 pA maximum
  • Very high open-loop gain: 2000 V/mV minimum
  • Low supply current (per amplifier): 625 μA maximum
  • Operates from ±2 V to ±20 V supplies
  • High common-mode rejection: 114 dB minimum

Подробнее о продукте

The OP497 is a quad op amp with precision performance in the space-saving, industry standard 16-lead SOlC package. Its combination of exceptional precision with low power and extremely low input bias current makes the quad OP497 useful in a wide variety of applications.

Precision performance of the OP497 includes very low offset (<50 μV) and low drift (<0.5 μV/°C). Open-loop gain exceeds 2000 V/mV ensuring high linearity in every application. Errors due to common-mode signals are eliminated by its common-mode rejection of >120 dB. The OP497 has a power supply rejection of >120 dB which minimizes offset voltage changes experienced in battery-powered systems. The supply current of the OP497 is <625 μA per amplifier, and it can operate with supply voltages as low as ±2 V

The OP497 uses a superbeta input stage with bias current cancellation to maintain picoamp bias currents at all temperatures. This is in contrast to FET input op amps whose bias currents start in the picoamp range at 25°C but double for every 10°C rise in temperature to reach the nanoamp range above 85°C. The input bias current of the OP497 is <100 pA at 25°C.

Combining precision, low power, and low bias current, the OP497 is ideal for a number of applications, including instrumentation amplifiers, log amplifiers, photodiode preamplifiers, and long-term integrators. For a single device, see the OP97 data sheet, and for a dual device, see the OP297 data sheet.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь