Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output Swing
- Low Power: 60 µA/Amplifier
- Gain Bandwidth Product: 450 kHz
- Single-Supply Operation: 3 V to 12 V
- Low Offset Voltage: 300 µV max
- High Open-Loop Gain: 500 V/mV
- Unity-Gain Stable
- No Phase Reversal
Подробнее о продукте
The OP196 family of CBCMOS operational amplifiers features micropower operation and rail-to-rail input and output ranges.
The extremely low power requirements and guaranteed operation from +3 V to +12 V make these amplifiers perfectly suited to monitor battery usage and to control battery charging. Their dynamic performance, including 26 nV/(root)Hz voltage noise density, recommends them for battery-powered audio applications. Capacitive loads to 200 pF are handled without oscillation.
The OP196/OP296/OP496 are specified over the HOT extended industrial (-40°C to +125°C) temperature range. +3 V operation is specified over the 0°C to +125°C temperature range. The single OP196 and the dual OP296 are available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface mount packages. The quad OP496 is available in 14-pin plastic DIP and narrow SO-14 surface mount packages. Check factory for availability of the OP296 and OP496 in the TSSOP package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
OP496 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.