Обзор
Особенности и преимущества
- Single-Supply Operation: 4.5 V to 33 V
- Input Common-Mode Includes Ground
- Output Swings to Ground
- High Slew Rate: 3 V/µs
- High Gain Bandwidth: 4 MHz
- Low Input Offset Voltage
- High Open-Loop Gain
- No Phase Inversion
Подробнее о продукте
The OP292/OP492 are low cost, general-purpose dual and quad operational amplifiers designed for single-supply applications and are ideal for 5 V systems.Fabricated on Analog Devices, Inc., CBCMOS process, the OP292/OP492 series has a PNP input stage that allows the input voltage range to include ground. A BiCMOS output stage enables the output to swing to ground while sinking current.
The OP292/OP492 series is unity-gain stable and features an outstanding combination of speed and performance for single-or dual-supply operation. The OP292/OP492 provide a high slew rate, high bandwidth, with open-loop gain exceeding 40,000 and offset voltage under 0.8 mV (OP292) and 1 mV (OP492). With these combinations of features and low supply current, the OP292/OP492 series is an excellent choice for battery-operated applications.
The OP292/OP492 series performance is specified for single- or dual-supply voltage operation over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C).
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
OP492 SPICE Macro Model
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.