Обзор
Особенности и преимущества
- Single/dual-supply operation
1.6 V to 36 V
±0.8 V to ±18 V - Single-supply operation; input and output voltage ranges include ground
- Low supply current: 80 μA maximum
- High output drive: 5 mA minimum
- Low offset voltage: 1.0 mV maximum
- High open-loop gain: 800 V/mV typical
- Industry standard quad pinouts
Подробнее о продукте
The OP490 is a high performance micropower quad op amp that operates from a single supply of 1.6 V to 36 V or from dual supplies of ±0.8 V to ±18 V. The input voltage range includes the negative rail allowing the OP490 to accommodate input signals down to ground in single-supply operation. The output swing of the OP490 also includes ground when operating from a single supply, enabling zero-in, zero-out operation.
The quad OP490 draws less than 20 μA of quiescent supply current per amplifier, but each amplifier is able to deliver over 5 mA of output current to a load. Input offset voltage is under 0.5 mV. Gain exceeds over 400,000 and CMR is better than 90 dB. A PSRR of under 5.6 μV/V minimizes offset voltage changes experienced in battery-powered systems.
The quad OP490 combines high performance with the space and cost savings of quad amplifiers. The minimal voltage and current requirements of the OP490 make it ideal for battery and solar-powered applications, such as portable instruments and remote sensors.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.