Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The OP484 is a quad single-supply, 4 MHz bandwidth amplifier featuring rail-to-rail inputs and outputs. It will operate from +3 to +36 (or ±1.5 to ±18) volts and will function with a single supply as low as +1.5 volts.This amplifier is superb for single supply applications requiring both AC and precision DC performance. The combination of bandwidth, low noise and precision makes the OP484 useful in a wide variety of applications, including filters and instrumentation.
Other applications for this amplifier includes portable telecom equipment, power supply control and protection, and as amplifiers or buffers for transducers with wide output ranges. Sensors requiring a rail-to-rail input amplifier include Hall effect, piezo electric, and resistive transducers.
The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers to build multistage filters in single-supply systems and to maintain high signal-to-noise ratios.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
OP484S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.