Обзор

Особенности и преимущества

  • Low supply current: 4 μA/amplifier maximum
  • Single-supply operation: 2.7 V to 12 V
  • Wide input voltage range
  • Rail-to-rail output swing
  • Low offset voltage: 1.5 mV
  • No phase reversal

Подробнее о продукте

The OP281 and OP481 are dual and quad ultralow power single-supply amplifiers featuring rail-to-rail outputs. Each operates from supplies as low as 2.0 V and is specified at +3 V and +5 V single supplies as well as ±5 V dual supplies.

Fabricated on Analog Devices’ CBCMOS process, the OP281/OP481 feature a precision bipolar input and an output that swings to within millivolts of the supplies, continuing to sink or source current up to a voltage equal to the supply voltage.

Applications for these amplifiers include safety monitoring, portable equipment, battery and power supply control, and signal conditioning and interfacing for transducers in very low power systems.

The output’s ability to swing rail-to-rail and not increase supply current when the output is driven to a supply voltage enables the OP281/OP481 to be used as comparators in very low power systems. This is enhanced by their fast saturation recovery time. Propagation delays are 250 μs.

The OP281/OP481 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +85°C). The OP281 dual amplifier is available in 8-lead SOIC surface-mount and TSSOP packages. The OP481 quad amplifier is available in narrow 14-lead SOIC and TSSOP packages.

Applications

  • Comparator
  • Battery-powered instrumentation
  • Safety monitoring
  • Remote sensors
  • Low voltage strain gage amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.