Обзор

Особенности и преимущества

  • Excellent Speed: 8 V/µs Typ
  • Low Noise
  • Unity-Gain Stable
  • High Gain Bandwidth: 6.5 MHz Typ
  • Low Input Offset Voltage: 0.8 mV Max
  • Low Offset Voltage Drift
  • High Gain: 500 V/mV Min
  • Outstanding CMR: 105 dB Min

Подробнее о продукте

The OP471 is a monolithic quad op amp featuring low-noise, excellent speed, 8V/µs typical, a typical gain-bandwidth of 6.5MHz, and unity-gain stability.

The OP471 has an input offset voltage under 0.8mV and alow input offset voltage drift guaranteed over the full military temperature range. Open loop gain of the OP471 is over 500,000 into a 10k Ohm load insuring outstanding gain accuracy and linearity. The input bias current is under 25nA limiting errors due to signal source resistance. The OP471's CMR of over 105dB and PSRR of under 5.6µV/V significantly reduce errors caused by ground noise and power supply fluctuations.

The OP471 offers excellent amplifier matching which is important for applications such as multiple gain blocks, low-noise instrumentation amplifiers, quad buffers and low-noise active filters.

The OP471 conforms to the industry standard 14-pin DIP pinout. It is pin compatible with the OP-11 and LM 148 quad op amps and can be used to upgrade systems using these devices.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь