Обзор

Особенности и преимущества

  • High Slew Rate: 170 V/μs
  • Wide Bandwidth: 28 MHz typical
  • Fast Settling Time
  • Low Offset Voltage
  • Unity-Gain Stable
  • Low Voltage Operation: ±5 V to ±15 V
  • Low Supply Current: <10 mA
  • Drives Capacitive Loads

Подробнее о продукте

The OP467 is a quad, high speed, precision operational amplifier. It offers the performance of a high speed op amp combined with the advantages of a precision op amp in a single package. The OP467 is an ideal choice for applications where, traditionally, more than one op amp was used to achieve this level of speed and precision.

The internal compensation of the OP467 ensures stable unity-gain operation, and it can drive large capacitive loads without oscillation. With a gain bandwidth product of 28 MHz typ driving a 30 pF load, output slew rate is 170 V/μs, and settling time to 0.01% in less than 200 ns, the OP467 provides excellent dynamic accuracy in high speed data acquisition systems. The channel-to-channel separation is typically 60 dB at 10 MHz.

The low offset and drift plus high speed and low noise make the OP467 usable in applications such as high speed detectors and instrumentation.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь